電動スライドドア用三相ブラシレスDCモーター駆動回路例
Part number |
Rated drain current [A] |
On-resistance (Max) [mΩ] @VGS = 10 V |
Package |
---|---|---|---|
40 |
3.8 |
||
120 |
1.35 |
||
150 |
0.79 |
||
150 |
0.79 |
||
XPJR6604PB* |
(200) |
(0.66) |
S-TOGLTM |
400 |
0.30 |
* 開発中 (括弧書きは暫定仕様値となります。仕様は予告なく変更することがあります。)
Part number |
Rated drain current [A] |
On-resistance (Max) [mΩ] @VGS = 10 V |
Package |
---|---|---|---|
20 |
12.0 |
||
40 |
6.7 |
||
70 |
3.2 |
||
110 |
2.1 |
||
90 |
3.3 |
Part number |
|||
---|---|---|---|
Function |
Half bridge output gate driver |
Gate driver for three-phase brushless motor |
|
Number of output |
2 outputs |
6 outputs |
|
Package |
PS-8 (2.8 x 2.9 mm) |
SSOP30-P-300-0.65 | |
Features |
|
|
Part number |
|||
---|---|---|---|
Package |
LQFP64 |
||
Package body size |
10.0 x 10.0 mm |
7.0 x 7.0 mm |
|
Operating ambient temperature |
Ta = -40 to 125 °C |
Ta = -40 to 150 °C |
|
Function |
Control method |
Direct |
Direct |
External MOSFET(High side / Low side) |
N-ch / N-ch |
N-ch / N-ch |
|
Detection of overheating, low voltage and short circuit |
✔ |
✔ |
|
Output of detection function diagnosis result |
✔ (BIST [Note]) |
✔ (BIST) |
[Note] Built-in Self Test
* S-TOGLTM およびL-TOGLTMは、東芝デバイス&ストレージ株式会社の商標です。
* その他の社名・商品名・サービス名などは、それぞれ各社が商標として使用している場合があります。