アンテナ周辺部回路

V2Xのアンテナ周辺回路例

アンテナ周辺部回路

[注1] GNSS : Global Navigation Satellite System
[全球測位衛星システム : GPS、GLONASS、Galileo、準天頂衛星 (QZSS) などの衛星測位システムの総称]

ラインアップ

高周波 SiGe バイポーラートランジスター

Part number

MT4S300U

MT4S301U

Package

USQ (SOT-343)

(2.0 x 2.1 mm)

VCEO (Max) [V]

4

4

IC (Max) [mA]

50

35

Transition frequency 

fT (Typ.) [GHz]

26.5

27.5

Noise figure NF (Typ.) [dB]

0.55 @f = 2 GHz

0.57 @f = 2 GHz

Insertion gain |S21e|2  (Typ.) [dB]

16.9 @f = 2 GHz

18.1 @f = 2 GHz

ご検討の方へ

技術的なお問い合わせ

お問い合わせ

お問い合わせ

よくあるお問い合わせ

FAQ