バッテリー管理システムの設計では、低消費電力化や小型化などが重要です。ここでは回路構成例などとともに、充電回路部、セルバランス回路部、バッテリー監視回路部などに適した幅広い半導体製品の情報を提供しています。
全体ブロック図の中で詳細を確認したいエリアをクリックしてください。当社の提案するサブブロック図へのリンクを表示します。
フォトボルタイック出力フォトカプラーを用いて半導体スイッチを構成した充電回路例
フォトリレーを用いてメカリレーの固着検出回路を構成した充電回路例
フォトリレーを用いて地絡検出回路を構成した充電回路例
PMICを用いたパッシブ方式のセル電圧調整回路例
PMICを用いないパッシブ方式のセル電圧調整回路例
フォトリレーとIC出力フォトカプラーを用いたバッテリー総電圧監視回路例
フォトカプラーを用いて通信の冗長性をもたせた回路例
メカリレーを用いたバッテリーシャットダウン回路例
PMICを用いたパッシブ方式のセル電圧調整回路例
| 品番 | |||
|---|---|---|---|
| 東芝パッケージ名 | SOT-346 (S-Mini) | SOT-346 (S-Mini) | SOT-723 (VESM) |
| VDSS (Max) [V] | 60 | -60 | -20 |
| ID (Max) [A] | 0.4 | -0.4 | -0.8 |
| RDS(ON) (Max) [Ω] @ |VGS| = 4.5 [V] | 1.75 | 1.9 | 0.39 |
| 極性 | N-ch | P-ch | P-ch |
PMICを用いないパッシブ方式のセル電圧調整回路例
| 品番 | |||
|---|---|---|---|
| 東芝パッケージ名 | SOT-346 (S-Mini) | SOT-346 (S-Mini) | SOT-723 (VESM) |
| VDSS (Max) [V] | 60 | -60 | -20 |
| ID (Max) [A] | 0.4 | -0.4 | -0.8 |
| RDS(ON) (Max) [Ω] @ |VGS| = 4.5 [V] | 1.75 | 1.9 | 0.39 |
| 極性 | N-ch | P-ch | P-ch |
フォトカプラーを用いて通信の冗長性をもたせた回路例
メカリレーを用いたバッテリーシャットダウン回路例
| 品番 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 東芝パッケージ名 | SOT-416 (SSM) | SOT-416 (SSM) | SOT-323 (USM) | SOT-323 (USM) | SOT-346 (S-Mini) | SOT-346 (S-Mini) |
| VCEO (Max) [V] | -50 | 50 | 50 | -50 | 50 | -50 |
| IC (Max) [A] | -0.15 | 0.15 | 0.15 | -0.15 | 0.15 | -0.15 |
| 極性 | PNP | NPN | NPN | PNP | NPN | PNP |
| 品番 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 東芝パッケージ名 | SOT-563 (ES6) | SOT-563 (ES6) | SOT-363 (US6) | SOT-363 (US6) |
| VCEO (Q1) (Max) [V] | 50 | -50 | 50 | -50 |
| VCEO (Q2) (Max) [V] | 50 | -50 | 50 | -50 |
| IC (Q1) (Max) [A] | 0.1 | -0.1 | 0.1 | -0.1 |
| IC (Q2) (Max) [A] | 0.1 | -0.1 | 0.1 | -0.1 |
| 極性 (Q1) | NPN | PNP | NPN | PNP |
| 極性 (Q2) | NPN | PNP | NPN | PNP |
| 品番 | |||
|---|---|---|---|
| 東芝パッケージ名 | SOT-323 (USM) | SOT-323 (USM) | SOT-323 (USM) |
| VESD (Max) [kV] | +/-30 | +/-25 | +/-20 |
| IR (Max) [µA] | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| Rdyn (Typ.) [Ω] | 0.8 | 1.1 | 1.5 |
| CT (Typ.) [pF] @ VR = 0 [V], f = 1 [MHz] | 9 | 9 | 6.5 |
半導体製品を選定する際のポイントや各製品の特長を解説している資料です。部品選定にご活用ください。
その他のドキュメントは以下ページをご確認ください。
電源回路の基本的なトポロジーが多数準備されており、トポロジーの選択およびシミュレーション回路のダウンロードができるサービスです。
3相インバータ回路などモーター駆動回路の基本的なトポロジーが準備されており、トポロジーの選択およびシミュレーション回路のダウンロードができるサービスです。
製品の基板を開発する際に使用するシミュレーションデータ、パッケージの3Dモデル、ランドパターンモデル(2Dモデル)を提供しています。
TXZ+TM アドバンスクラスマイコン専用のモーター制御PCツールとモーター制御ファームウェアから構成されたソフトウェア開発キットです。