圧電素子

体重測定用の圧電素子回路例

Piezoelectric element

ラインアップ

低ノイズ オペアンプ

Part number

TC75S67TU

Package

UFV

VDD, VSS (Max) [V]

±2.75 

VDD,VSS (Min) [V]

±1.1 

IDD (Max) [μA]

700

VNI (Typ.) [nV/√Hz] @f = 1 kHz

マイクロコントローラー

Part number

TMPM061FWFG

Maximum operation frequency    

16 MHz

Instruction ROM

128 KB

RAM

8 KB

Timer

9ch

UART/SIO

4ch

ADC 1ch(10bits), 3ch(24bits)
LCDD 40 seg x 4 com

ご検討の方へ

技術的なお問い合わせ

お問い合わせ

お問い合わせ

よくあるお問い合わせ

FAQ