コードレス掃除機の設計では、高効率化、低消費電力化や小型化などが重要です。ここでは回路構成例などとともに、電源部、制御部やモーター駆動部などに適した幅広い半導体製品の情報を提供しています。
全体ブロック図の中で詳細を確認したいエリアをクリックしてください。当社の提案するサブブロック図へのリンクを表示します。
MOSFETを使用したメインモーター駆動回路例
MOSFETを使用したメインモーター駆動回路例
MCUを使用した主制御回路例
MOSFETを使用したヘッドモーター駆動回路例
バイポーラ—トランジスターを使用したLED駆動回路例
フライバック型AC-DCコンバーター回路例
MOSFETを使用したメインモーター駆動回路例
品番 | |||
---|---|---|---|
東芝パッケージ名 | SOP Advance | SOP Advance(N) | SOP Advance |
VDSS (Max) [V] | 60 | 80 | 80 |
ID (Max) [A] | 79 | 86 | 120 |
RDS(ON) (Max) [Ω] @ |VGS| = 10.0 [V] | 0.007 | 0.004 | 0.00243 |
極性 | N-ch | N-ch | N-ch |
品番 | ||||
---|---|---|---|---|
東芝パッケージ名 | TSON Advance | TSON Advance | DPAK(2-7N1S) | DPAK(2-7N1S) |
VDSS (Max) [V] | 60 | 80 | 80 | 80 |
ID (Max) [A] | 76 | 32 | 84 | 62 |
RDS(ON) (Max) [Ω] @ |VGS| = 10.0 [V] | 0.007 | 0.0084 | 0.0051 | 0.0069 |
極性 | N-ch | N-ch | N-ch | N-ch |
MCUを使用した主制御回路例
品番 | |||
---|---|---|---|
東芝パッケージ名 | SOP Advance | SOP Advance(N) | SOP Advance |
VDSS (Max) [V] | 60 | 80 | 80 |
ID (Max) [A] | 79 | 86 | 120 |
RDS(ON) (Max) [Ω] @ |VGS| = 10.0 [V] | 0.007 | 0.004 | 0.00243 |
極性 | N-ch | N-ch | N-ch |
品番 | ||||
---|---|---|---|---|
東芝パッケージ名 | TSON Advance | TSON Advance | DPAK(2-7N1S) | DPAK(2-7N1S) |
VDSS (Max) [V] | 60 | 80 | 80 | 80 |
ID (Max) [A] | 76 | 32 | 84 | 62 |
RDS(ON) (Max) [Ω] @ |VGS| = 10.0 [V] | 0.007 | 0.0084 | 0.0051 | 0.0069 |
極性 | N-ch | N-ch | N-ch | N-ch |
品番 | |
---|---|
東芝パッケージ名 | SOP Advance |
VDSS (Max) [V] | -30 |
ID (Max) [A] | -45 |
RDS(ON) (Max) [Ω] @ |VGS| = 10.0 [V] | 0.003 |
極性 | P-ch |
MOSFETを使用したヘッドモーター駆動回路例
品番 | |
---|---|
東芝パッケージ名 | SOP Advance |
VDSS (Max) [V] | -30 |
ID (Max) [A] | -45 |
RDS(ON) (Max) [Ω] @ |VGS| = 10.0 [V] | 0.003 |
極性 | P-ch |
バイポーラ—トランジスターを使用したLED駆動回路例
品番 | |
---|---|
東芝パッケージ名 | US6 |
VCEO (Q1) (Max) [V] | -50 |
VCEO (Q2) (Max) [V] | 50 |
IC (Q1) (Max) [A] | -0.15 |
IC (Q2) (Max) [A] | 0.15 |
極性 (Q1) | PNP |
極性 (Q2) | NPN |
フライバック型AC-DCコンバーター回路例
品番 | |
---|---|
東芝パッケージ名 | 4pin SO6L |
BVS (Min) [Vrms] @ t = 60 [s] | 5000 |
VCEO (Max) [V] | 80 |
Topr [°C] | -55 to 125 |
半導体製品を選定する際のポイントや各製品の特長を解説している資料です。部品選定にご活用ください。
その他のドキュメントは以下ページをご確認ください。
電源回路の基本的なトポロジーが多数準備されており、トポロジーの選択およびシミュレーション回路のダウンロードができるサービスです。
3相インバータ回路などモーター駆動回路の基本的なトポロジーが準備されており、トポロジーの選択およびシミュレーション回路のダウンロードができるサービスです。
製品の基板を開発する際に使用するシミュレーションデータ、パッケージの3Dモデル、ランドパターンモデル(2Dモデル)を提供しています。
TXZ+TM アドバンスクラスマイコン専用のモーター制御PCツールとモーター制御ファームウェアから構成されたソフトウェア開発キットです。