血圧計

血圧計

血圧計の設計では、低消費電力化や小型化などが重要です。ここでは回路構成例などとともに、電源部、サージ保護部、モーター駆動部、センサー信号入力部などに適した幅広い半導体製品の情報を提供しています。

全体ブロック図

全体ブロック図の中で詳細を確認したいエリアをクリックしてください。当社の提案するサブブロック図へのリンクを表示します。

 - - + + Switch Switch Input Switch InputSwitch Battery Battery Adapter Adapter LDO LDO LDO LDO Pressure Sensor PressureSensor EEPROM EEPROM MCU MCU LCD Panel LCD Panel Power ON/OFF Power ON/OFF Battery Monitor Battery Monitor M M Pump Motor PumpMotor Air Release Valve AirReleaseValve 45 MOSFET MOSFET MOSFET MOSFET Op-amp Op-amp Constant voltage supply circuit Surge voltage protection Control MCU power supply Pressure sensor LCD driver / controller Motor protection/Motor control
サージ電圧保護

電源ラインのサージ電圧保護回路例

制御用MCU電源

MCUやメモリーの電源供給回路例

定電圧供給回路

ショットキーバリアダイオードによる逆流防止回路例

モーター保護/モーター制御

モーターコイルの回生電流保護回路例

モーターや空気弁の駆動回路例

圧力センサー

センサー信号の増幅回路例

LCDドライバー / コントローラー

LCDドライバー / コントローラー内蔵 東芝オリジナルコア 8bitMCU

サブブロック図

サージ電圧保護
サージ電圧保護

電源ラインのサージ電圧保護回路例

電源ラインのサージ電圧保護回路例
TVSダイオード
品番
東芝パッケージ名 SOD-962 (SL2) SOD-962 (SL2) SOD-882 (CST2) SOD-882 (CST2) SOD-323 (USC)
VESD (Max) [kV] +/-30 +/-15 +/-30 +/-30 +/-30
IR (Max) [µA] 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
Rdyn (Typ.) [Ω] 0.2 0.2 0.1 0.1 0.2
CT (Typ.) [pF] @ VR = 0 [V], f = 1 [MHz] 8.5 0.2 41 45 8.5
制御用MCU電源
制御用MCU電源

MCUやメモリーの電源供給回路例

MCUやメモリーの電源供給回路例
小型面実装LDOレギュレーター(1)
品番
東芝パッケージ名 WCSP6F WCSP6F DFN5B DFN5B
IOUT (Max) [mA] 1500 1300 800 500
VOUT [V] 0.6 to 3.6 0.55 to 3.6 0.8 to 3.6 0.8 to 3.6
小型面実装LDOレギュレーター(2)
品番
東芝パッケージ名 WCSP4F DFN4F WCSP4F SOT-553 (ESV) SOT-25 (SMV)
IOUT (Max) [mA] 500 300 300 200 200
VOUT [V] 0.9 to 5.0 0.9 to 4.5 0.8 to 5.0 0.8 to 3.6 1.5 to 5.0
マイクロコントローラー
Series TLCSTM-870/C1 シリーズ
Group  
定電圧供給回路
定電圧供給回路

ショットキーバリアダイオードによる逆流防止回路例

ショットキーバリアダイオードによる逆流防止回路例
ショットキーバリアダイオード
品番
東芝パッケージ名 SOD-323 (USC) SOD-323HE (US2H) SOD-323 (USC) SOD-523 (ESC)
VRRM (Max) [V]        
VR (Max) [V] 30 40 30 20
CT (Typ.) [pF] 120 130 170 20
モーター保護/モーター制御
モーター保護

モーターコイルの回生電流保護回路例

モーターコイルの回生電流保護回路例
ショットキーバリアダイオード
品番
東芝パッケージ名 SOD-323 (USC) SOD-323HE (US2H) SOD-323 (USC) SOD-523 (ESC)
VRRM (Max) [V]        
VR (Max) [V] 30 40 30 20
CT (Typ.) [pF] 120 130 170 20
モーター制御

モーターや空気弁の駆動回路例

モーターや空気弁の駆動回路例
小信号MOSFET
品番
東芝パッケージ名 SOT-23F SOT-723 (VESM)
VDSS (Max) [V] 30 20
ID (Max) [A] 4.0 0.25
RDS(ON) (Max) [Ω] @ |VGS| = 2.5 [V] 0.072 1.6
極性 N-ch N-ch
圧力センサー
圧力センサー

センサー信号の増幅回路例

センサー信号の増幅回路例
低ノイズオペアンプ
品番
東芝パッケージ名 SOT-353F (UFV)
VCC (Max) [V] 5.5
VCC, VEE (Max) [V] +/-2.75
マイクロコントローラー
Series TLCSTM-870/C1 シリーズ
Group  
LCDドライバー / コントローラー
LCDドライバー / コントローラー

LCDドライバー / コントローラー内蔵 東芝オリジナルコア 8bitMCU

LCDドライバー / コントローラー内蔵 東芝オリジナルコア 8bitMCU
マイクロコントローラー
Series TLCSTM-870/C1 シリーズ
Group  

ソリューション提案

半導体製品を選定する際のポイントや各製品の特長を解説している資料です。部品選定にご活用ください。

ドキュメント

動画

開発/設計支援

スイッチング電源回路ライブラリー

電源回路の基本的なトポロジーが多数準備されており、トポロジーの選択およびシミュレーション回路のダウンロードができるサービスです。

モーター駆動回路ライブラリー

3相インバータ回路などモーター駆動回路の基本的なトポロジーが準備されており、トポロジーの選択およびシミュレーション回路のダウンロードができるサービスです。

オンラインシミュレーター

シミュレーション環境を構築する手間をかけずに、手軽にMOSFETの事前検証ができるサービスです。

EDA/CADモデル ライブラリー

製品の基板を開発する際に使用するシミュレーションデータ、パッケージの3Dモデル、ランドパターンモデル(2Dモデル)を提供しています。

MCU Motor Studio

TXZ+TM アドバンスクラスマイコン専用のモーター制御PCツールとモーター制御ファームウェアから構成されたソフトウェア開発キットです。

ご検討の方へ

技術的なお問い合わせ

お問い合わせ

お問い合わせ

よくあるお問い合わせ

FAQ
会員登録が必要です
別ウインドウにて開きます