デジタル信号伝送路

MCUデジタル信号伝送回路例

Digital signal transmission line

ラインアップ

高速通信用フォトカプラー

Part number TLP2710 TLP2761 TLP2770 TLP2210 TLP2261 TLP2270
Package SO6L SO8L(LF4)
Channel 1 2
Data rate [Mbps] 15 20 5 15 20
Topr [°C] -40 to 125 -40 to 125  -40 to 125 -40 to 125 -40 to 125 -40 to 125

トランジスター出力フォトカプラー

Part number TLP383 TLP293 TLP385
Package

4pin SO6L

SO4 4pin SO6L
BVS [Vrms] 5000 3750 5000
Topr [°C] -55 to 125 -55 to 125 -55 to 110

MCU

Series Group Function
TXZ+TM 4A
Series
M4K Group

Arm® Cortex®-M4, 160 MHz operation

4.5 to 5.5 V, 3motor control (Max), Data Flash

TX04
Series
M470 Group

Arm® Cortex®-M4, 120 MHz operation

4.5 to 5.5 V, 2motor control (Max)

TX03
Series
M370 Group

Arm® Cortex®-M3, 80 MHz operation

4.5 to 5.5 V, 2motor control (Max)

ご検討の方へ

技術的なお問い合わせ

お問い合わせ

お問い合わせ

よくあるお問い合わせ

FAQ

* Arm、Cortexは、米国および/あるいはその他の国におけるArm Limited (またはその子会社)の登録商標です。
* TXZ+は、東芝デバイス&ストレージ株式会社の商標です。
* その他の社名・商品名・サービス名などは、それぞれ各社が商標として使用している場合があります。