汎用インバーター/サーボ

汎用インバーター/サーボ

インバーター/サーボの設計では、低消費電力化、小型化や堅牢な動作などが重要です。ここでは回路構成例などとともに、電源部、モーター駆動回路部、信号伝送回路部などに適した幅広い半導体製品の情報を提供しています。

全体ブロック図

全体ブロック図の中で詳細を確認したいエリアをクリックしてください。当社の提案するサブブロック図へのリンクを表示します。

 Rectify Rectify PFC PFC Isolation Isolation Isolation Isolation Isolation Isolation Isolation Isolation Driver Driver STO Control STOControl Isolation Isolation Break Break AC Input ACInput Three-Phase Brushless DC Motor Three-PhaseBrushless DC Motor MCU MCU Control Signal ControlSignal Voltage Sense VoltageSense Voltage Sense VoltageSense USB RS-232C RS-485 IO-Link Other interface USBRS-232CRS-485IO-LinkOther interface Isolation Isolation Communication MCU CommunicationMCU M M Power Module PowerModule Phase Current Sense PhaseCurrentSense PFC/DC-DC converter Analog signal transmission line Digital signal transmission line Interface circuits Motor driving circuit
力率改善/DC-DCコンバーター

力率改善回路例

MCUとDC-DCコンバーター間信号伝送回路例

モータードライブ回路

MOSFETを使用したモーター駆動回路例

IGBTモジュール/IPMを使用したモーター駆動回路例

MOSFETを使用したマルチレベル方式モーター駆動回路例

デジタル信号伝送路

MCUデジタル信号伝送回路例

アナログ信号伝送路

電源ラインとアナログフロントエンド間信号伝送回路例

インターフェース回路

インターフェース信号ラインのESD保護回路例

サブブロック図

力率改善/DC-DCコンバーター
力率改善 (PFC)

力率改善回路例

力率改善回路例
スイッチング特性を示す性能指数RDS(ON) x Qgdの改善により、電源の高効率化とセットの小型化に貢献します。
品番
東芝パッケージ名 TO-220SIS TO-220SIS TO-220SIS TO-220SIS TOLL TOLL
VDSS (Max) [V] 600 600 650 650 650 650
ID (Max) [A] 25 15.8 24 15 24 15
RDS(ON) (Max) [Ω] @ |VGS| = 10.0 [V] 0.125 0.23 0.11 0.19 0.11 0.19
極性 N-ch N-ch N-ch N-ch N-ch N-ch
新規メタルの採用およびデザインの最適化により、低損失・高効率なSiCショットキーバリアダイオードを実現しました。
品番
東芝パッケージ名 TO-220F-2L TO-247 TO-220-2L TO-220-2L DFN 8×8 DFN 8×8
IF(DC) (Max) [A] 12 24 2 12 4 12
VRRM (Max) [V] 650 650 650 650 650 650
VF (Max) [V] 1.6 1.6 1.35 1.35 1.35 1.35
IR (Max) [µA] @ VRRM (Max) 60 60 40 120 55 120
高光出力の赤外発光ダイオードと、高利得・高速の受光ICチップを組み合わせたフォトカプラーです。
品番
東芝パッケージ名 5pin SO6 SO6L SO6L SO6L
BVS (Min) [Vrms] @ t = 60 [s] 3750 5000 5000 5000
VCC / VDD (Min) [V] 10 10 4.5  
VCC / VDD (Max) [V] 30 30 30  
ICC / IDD (Max) [mA] 3 3 3 0.001
出力方式 トーテムポール(BUF) トーテムポール(BUF) トーテムポール(BUF) オープンコレクター
システムのコストダウン/高効率化、開発負荷軽減に貢献します。
DC-DCコンバーター

MCUとDC-DCコンバーター間信号伝送回路例

MCUとDC-DCコンバーター間信号伝送回路例
スイッチング特性を示す性能指数RDS(ON) x Qgdの改善により、電源の高効率化とセットの小型化に貢献します。
品番
東芝パッケージ名 TO-220SIS TO-220SIS TO-220SIS TO-220SIS TOLL TOLL
VDSS (Max) [V] 600 600 650 650 650 650
ID (Max) [A] 25 15.8 24 15 24 15
RDS(ON) (Max) [Ω] @ |VGS| = 10.0 [V] 0.125 0.23 0.11 0.19 0.11 0.19
極性 N-ch N-ch N-ch N-ch N-ch N-ch
幅広いラインアップと設計での使いやすさを備え、省エネ・高効率化に貢献します。
品番
東芝パッケージ名 TSON Advance SOP Advance SOP Advance(N) SOP Advance / SOP Advance(N)
VDSS (Max) [V] 80 80 80 150
ID (Max) [A] 34 120 86 64
RDS(ON) (Max) [Ω] @ |VGS| = 10.0 [V] 0.019 0.00243 0.004 0.009
極性 N-ch N-ch N-ch N-ch
幅広いラインアップと設計での使いやすさを備え、省エネ・高効率化に貢献します。
品番
東芝パッケージ名 TO-220SIS TO-220 TO-220
VDSS (Max) [V] 80 80 100
ID (Max) [A] 100 120 207
RDS(ON) (Max) [Ω] @ |VGS| = 10.0 [V] 0.00244 0.00244 0.0034
極性 N-ch N-ch N-ch
高光出力の赤外発光ダイオードと、高利得・高速の受光ICチップを組み合わせたフォトカプラーです。
品番
東芝パッケージ名 5pin SO6 SO6L SO6L SO6L
BVS (Min) [Vrms] @ t = 60 [s] 3750 5000 5000 5000
VCC / VDD (Min) [V] 10 10 4.5  
VCC / VDD (Max) [V] 30 30 30  
ICC / IDD (Max) [mA] 3 3 3 0.001
出力方式 トーテムポール(BUF) トーテムポール(BUF) トーテムポール(BUF) オープンコレクター
システムのコストダウン/高効率化、開発負荷軽減に貢献します。
モータードライブ回路
モータードライブ回路 (MOSFET使用)

MOSFETを使用したモーター駆動回路例

MOSFETを使用したモーター駆動回路例
スイッチング特性を示す性能指数RDS(ON) x Qgdの改善により、電源の高効率化とセットの小型化に貢献します。
品番
東芝パッケージ名 TO-220SIS TO-220SIS TO-220SIS TO-220SIS TOLL TOLL
VDSS (Max) [V] 600 600 650 650 650 650
ID (Max) [A] 25 15.8 24 15 24 15
RDS(ON) (Max) [Ω] @ |VGS| = 10.0 [V] 0.125 0.23 0.11 0.19 0.11 0.19
極性 N-ch N-ch N-ch N-ch N-ch N-ch
高光出力の赤外発光ダイオードと、高利得・高速の受光ICチップを組み合わせたフォトカプラーです。
品番
東芝パッケージ名 5pin SO6 SO6L SO6L SO6L
BVS (Min) [Vrms] @ t = 60 [s] 3750 5000 5000 5000
VCC / VDD (Min) [V] 10 10 4.5  
VCC / VDD (Max) [V] 30 30 30  
ICC / IDD (Max) [mA] 3 3 3 0.001
出力方式 トーテムポール(BUF) トーテムポール(BUF) トーテムポール(BUF) オープンコレクター
モーターやインバーターの電流・電圧検出回路に適したアイソレーションアンプです。
品番
東芝パッケージ名 SO8L(LF4)
出力方式 アナログ出力
BVS (Min) [Vrms] @ t = 60 [s] 5000
VDD1 (Max) [V] 5.5
VDD2 (Max) [V] 5.5
IDD1 (Max) [mA] @ VIN+ = 0 [V] 12
IDD2 (Max) [mA] @ VIN+ = 0 [V] 10
フォトMOSFETと赤外発光ダイオードを光結合させたフォトリレーで、メカニカルリレーからの置き換えに適しています。
品番
東芝パッケージ名 4pin SO6 4pin SO6 DIP6 DIP8 DIP4 DIP4
BVS (Min) [Vrms] @ t = 60 [s] 3750 3750 2500 2500 5000 5000
ION (Max) [A] 1.4 0.7 4.0 5.0 0.5 2.0
RON (Max) [Ω] 0.25 0.3 0.06 0.05 2 0.2
IFT (Max) [mA] 3 1 3 5 3 3
IFC (Max) [mA]            
システムのコストダウン/高効率化、開発負荷軽減に貢献します。
モータードライブ回路 (IGBTモジュール/IPM使用)

IGBTモジュール/IPMを使用したモーター駆動回路例

IGBTモジュール/IPMを使用したモーター駆動回路例
スイッチング特性を示す性能指数RDS(ON) x Qgdの改善により、電源の高効率化とセットの小型化に貢献します。
品番
東芝パッケージ名 TO-220SIS TO-220SIS TO-220SIS TO-220SIS TOLL TOLL
VDSS (Max) [V] 600 600 650 650 650 650
ID (Max) [A] 25 15.8 24 15 24 15
RDS(ON) (Max) [Ω] @ |VGS| = 10.0 [V] 0.125 0.23 0.11 0.19 0.11 0.19
極性 N-ch N-ch N-ch N-ch N-ch N-ch
高光出力の赤外発光ダイオードと、高利得・高速の受光ICチップを組み合わせたフォトカプラーです。
品番
東芝パッケージ名 5pin SO6 SO6L SO6L SO6L
BVS (Min) [Vrms] @ t = 60 [s] 3750 5000 5000 5000
VCC / VDD (Min) [V] 10 10 4.5  
VCC / VDD (Max) [V] 30 30 30  
ICC / IDD (Max) [mA] 3 3 3 0.001
出力方式 トーテムポール(BUF) トーテムポール(BUF) トーテムポール(BUF) オープンコレクター
光結合方式による高い絶縁性とゲートドライブに適した特性により、回路設計の容易化に貢献します。
品番
東芝パッケージ名 SO16L SO16L SO16L SO16L SO6L SO6L
BVS (Min) [Vrms] @ t = 60 [s] 5000 5000 5000 5000 5000 5000
VCC / VDD (Min) [V] 15 15 15 15.0 15 15
VCC / VDD (Max) [V] 30 30 30 23.5 30 30
ICC / IDD (Max) [mA] 3.8 5 5 10.2 3 3
出力方式 トーテムポール(BUF) トーテムポール(BUF) トーテムポール(BUF) トーテムポール(BUF) トーテムポール(BUF)  
モーターやインバーターの電流・電圧検出回路に適したアイソレーションアンプです。
品番
東芝パッケージ名 SO8L(LF4)
出力方式 アナログ出力
BVS (Min) [Vrms] @ t = 60 [s] 5000
VDD1 (Max) [V] 5.5
VDD2 (Max) [V] 5.5
IDD1 (Max) [mA] @ VIN+ = 0 [V] 12
IDD2 (Max) [mA] @ VIN+ = 0 [V] 10
フォトMOSFETと赤外発光ダイオードを光結合させたフォトリレーで、メカニカルリレーからの置き換えに適しています。
品番
東芝パッケージ名 4pin SO6 4pin SO6 DIP6 DIP8 DIP4 DIP4
BVS (Min) [Vrms] @ t = 60 [s] 3750 3750 2500 2500 5000 5000
ION (Max) [A] 1.4 0.7 4.0 5.0 0.5 2.0
RON (Max) [Ω] 0.25 0.3 0.06 0.05 2 0.2
IFT (Max) [mA] 3 1 3 5 3 3
IFC (Max) [mA]            
システムのコストダウン/高効率化、開発負荷軽減に貢献します。
マルチレベル方式モータードライブ回路 (MOSFET使用)

MOSFETを使用したマルチレベル方式モーター駆動回路例

MOSFETを使用したマルチレベル方式モーター駆動回路例
幅広いラインアップと設計での使いやすさを備え、省エネ・高効率化に貢献します。
品番
東芝パッケージ名 TSON Advance SOP Advance SOP Advance(N) SOP Advance / SOP Advance(N)
VDSS (Max) [V] 80 80 80 150
ID (Max) [A] 34 120 86 64
RDS(ON) (Max) [Ω] @ |VGS| = 10.0 [V] 0.019 0.00243 0.004 0.009
極性 N-ch N-ch N-ch N-ch
幅広いラインアップと設計での使いやすさを備え、省エネ・高効率化に貢献します。
品番
東芝パッケージ名 TO-220SIS TO-220 TO-220
VDSS (Max) [V] 80 80 100
ID (Max) [A] 100 120 207
RDS(ON) (Max) [Ω] @ |VGS| = 10.0 [V] 0.00244 0.00244 0.0034
極性 N-ch N-ch N-ch
新規メタルの採用およびデザインの最適化により、低損失・高効率なSiCショットキーバリアダイオードを実現しました。
品番
東芝パッケージ名 TO-220F-2L TO-247 TO-220-2L TO-220-2L DFN 8×8 DFN 8×8
IF(DC) (Max) [A] 12 24 2 12 4 12
VRRM (Max) [V] 650 650 650 650 650 650
VF (Max) [V] 1.6 1.6 1.35 1.35 1.35 1.35
IR (Max) [µA] @ VRRM (Max) 60 60 40 120 55 120
高光出力の赤外発光ダイオードと、高利得・高速の受光ICチップを組み合わせたフォトカプラーです。
品番
東芝パッケージ名 5pin SO6 SO6L SO6L SO6L
BVS (Min) [Vrms] @ t = 60 [s] 3750 5000 5000 5000
VCC / VDD (Min) [V] 10 10 4.5  
VCC / VDD (Max) [V] 30 30 30  
ICC / IDD (Max) [mA] 3 3 3 0.001
出力方式 トーテムポール(BUF) トーテムポール(BUF) トーテムポール(BUF) オープンコレクター
システムのコストダウン/高効率化、開発負荷軽減に貢献します。
汎用タイプからWCSP (Wafer Level Chip Size Package) タイプまで幅広くラインアップしており、安定した電源供給を実現します。
品番
東芝パッケージ名 WCSP6F DFN5B DFN4D WCSP4F DFN4F
IOUT (Max) [mA] 1500 800 500 500 300
VOUT [V] 0.6 to 3.6 0.8 to 3.6 0.9 to 5.0 0.9 to 5.0 0.9 to 4.5
汎用タイプからWCSP (Wafer Level Chip Size Package) タイプまで幅広くラインアップしており、安定した電源供給を実現します。
品番
東芝パッケージ名 SOT-25 (SMV) DFN4D DFN4D DFN4D SOT-25 (SMV)
IOUT (Max) [mA] 300 300 300 300 150
VOUT [V] 0.8 to 5.0 0.8 to 5.0 1.0 to 4.5 0.8 to 5.0 1.8 to 5.0
デジタル信号伝送路
デジタル信号伝送路

MCUデジタル信号伝送回路例

MCUデジタル信号伝送回路例
高光出力の赤外発光ダイオードと、高利得・高速の受光ICチップを組み合わせたフォトカプラーです。
品番
東芝パッケージ名 SO6L SO6L SO6L SO8L(LF4) SO8L(LF4) SO8L(LF4)
BVS (Min) [Vrms] @ t = 60 [s] 5000 5000 5000 5000 5000 5000
VCC / VDD (Min) [V] 2.7 2.7 2.7 2.7 2.7 2.7
VCC / VDD (Max) [V] 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5
ICC / IDD (Max) [mA] 0.3 1 0.4 0.6 2 0.8
出力方式 トーテムポール(BUF) トーテムポール(INV) トーテムポール(BUF) トーテムポール(BUF) トーテムポール(INV) トーテムポール(BUF)
低入力電流領域 (IF = 0.5 mA) でも高い変換効率 (CTR: Current Transfer Ratio) を実現しています。
品番
東芝パッケージ名 4pin SO6L SO4 4pin SO6L
BVS (Min) [Vrms] @ t = 60 [s] 5000 3750 5000
VCEO (Max) [V] 80 80 80
Topr [°C] -55 to 125 -55 to 125 -55 to 110
システムのコストダウン/高効率化、開発負荷軽減に貢献します。
アナログ信号伝送路
アナログ信号伝送路

電源ラインとアナログフロントエンド間信号伝送回路例

電源ラインとアナログフロントエンド間信号伝送回路例
モーターやインバーターの電流・電圧検出回路に適したアイソレーションアンプです。
品番
東芝パッケージ名 SO8L(LF4)
出力方式 アナログ出力
BVS (Min) [Vrms] @ t = 60 [s] 5000
VDD1 (Max) [V] 5.5
VDD2 (Max) [V] 5.5
IDD1 (Max) [mA] @ VIN+ = 0 [V] 12
IDD2 (Max) [mA] @ VIN+ = 0 [V] 10
インターフェース回路
インターフェース回路

インターフェース信号ラインのESD保護回路例

インターフェース信号ラインのESD保護回路例
外部端子から侵入する静電気 (ESD) を吸収し、回路の誤動作を防止、およびデバイスを保護します。
品番
東芝パッケージ名 SOD-962 (SL2) SOD-962 (SL2) SOD-882 (CST2) SOD-882 (CST2)
VESD (Max) [kV] +/-8 +/-15 +/-30 +/-30
IR (Max) [µA] 0.1 0.1 0.1 0.1
Rdyn (Typ.) [Ω] 1.05 0.2 0.1 0.1
CT (Typ.) [pF] @ VR = 0 [V], f = 1 [MHz] 0.12 0.2 41 45

ソリューション提案

半導体製品を選定する際のポイントや各製品の特長を解説している資料です。部品選定にご活用ください。

リファレンスデザイン

SiC MOSFETモジュール iXPLV®用ゲートドライバー
産業用途・鉄道用インバーター・コンバーターなどで使用されるSiC MOSFETモジュールのゲートドライバーです。iXPLVパッケージの当社SiC MOSFETモジュールMG800FXF2YMS3などに対応しており、回路の設計ポイント、使用方法、回路の調整方法の解説に加え、回路図、BOM、基板パターンなどの設計情報を提供しており、SiCモジュール用ゲートドライバーの設計期間短縮にお役立ていただけます。
SiC MOSFETモジュール E3D用ゲートドライバー
産業用途・鉄道用インバーター・コンバーターなどで使用されるSiC MOSFETモジュールのゲートドライバーです。E3Dパッケージの当社SiC MOSFETモジュールMG250YD2YMS3などに対応しており、回路の設計ポイント、使用方法、回路の調整方法の解説に加え、回路図、BOM、基板パターンなどの設計情報を提供しており、SiCモジュール用ゲートドライバーの設計期間短縮にお役立ていただけます。
これは、3相インバーター用絶縁ゲートドライバー の画像です。
3相インバーター用絶縁ゲートドライバー
3相インバーターは、低炭素社会の実現に向け、近年重要度が増している産業用電力変換装置です。各種保護機能を内蔵し、この3相インバーターに使用されるパワーモジュールを安全に駆動するゲートドライバー回路です。
回路各部の設計ポイント・使用方法・各部調整方法の解説や、回路図や基板パターンの設計情報を提供しており、皆様の設計にお役立ていただけます。
これは、SiC MOSFETモジュール用ゲートドライバー の画像です。
SiC MOSFETモジュール用ゲートドライバー
近年、産業用モータードライブや鉄道用インバーターなどの電力変換装置では小型化、損失低減を目的に、従来のSi系パワーデバイスに代わりSiC MOSFETを搭載したSiC MOSFETモジュールの採用が進んでいます。各種保護機能を搭載し、このSiC MOSFETモジュールを安全に駆動するゲートドライバー回路です。
本デザインは、外付けバッファー用MOSFETによる大電流ゲート駆動が可能で各種保護機能が内蔵されたプリドライバーカプラーTLP5231を使用することで、大電流/高電圧SiC MOSFETモジュールを絶縁ゲート駆動します。ハイサイドとローサイドの2チャンネル構成を62mm × 100mmの基板サイズで実現し、当社Dual MOSFETモジュールにビルトイン可能です。
回路各部の設計ポイント・使用方法・各部調整方法の解説や、回路図や基板パターンの設計情報を提供しており、皆様の設計にお役立ていただけます。
「2SC6026MFVは26年4月に新規設計非推奨になりましたのでご注意ください」
基板写真(例)
MOSFET応用3相マルチレベルインバーター
5レベル出力可能な3相マルチレベルインバーター。150 V MOSFETを使用しAC 200 Vモーターを駆動。各種回路の設計ポイントの解説、設計データ、使用方法などを提供。
これは、1.6 kW T型3レベル方式PFC電源の画像です。
1.6 kW T型3レベル方式PFC電源
T型3レベル方式力率補正(PFC)回路による1.6 kW AC-DCコンバーター電源。各種回路の設計ポイントの解説、設計データ、使用方法などを提供。
これは、アイソレーションアンプTLP7920応用回路(電流検出)の応用ブロック図です。
アイソレーションアンプTLP7920応用回路(電流検出)
サーボやインバーター等のモーター制御における相電流検出に用いられる光結合型アイソレーションアンプの基本特性の解説、応用回路例、設計ガイドならびにシミュレーション例などを提供します。
これは、アイソレーションアンプTLP7920応用回路(電圧検出)の応用ブロック図です。
アイソレーションアンプTLP7920応用回路(電圧検出)
サーボやインバーター等のモーター制御におけるバス電圧変動検出に用いられる光結合型アイソレーションアンプの基本特性の解説、応用回路例、設計ガイドならびにシミュレーション例などを提供します。
これは、アイソレーションアンプTLP7820応用回路(電流検出)の応用ブロック図です。
アイソレーションアンプTLP7820応用回路(電流検出)
サーボやインバーター等のモーター制御における相電流検出に用いられる薄型パッケージ光結合型アイソレーションアンプの基本特性の解説、応用回路例、設計ガイドならびにシミュレーション例を提供します。
これは、アイソレーションアンプTLP7820応用回路(電圧検出)の応用ブロック図です。
アイソレーションアンプTLP7820応用回路(電圧検出)
サーボやインバーター等のモーター制御におけるバス電圧変動検出に用いられる薄型パッケージ光結合型アイソレーションアンプの基本特性の解説、応用回路例、設計ガイド、シミュレーション例を提供します。

ドキュメント

動画

開発/設計支援

スイッチング電源回路ライブラリー

電源回路の基本的なトポロジーが多数準備されており、トポロジーの選択およびシミュレーション回路のダウンロードができるサービスです。

モーター駆動回路ライブラリー

3相インバータ回路などモーター駆動回路の基本的なトポロジーが準備されており、トポロジーの選択およびシミュレーション回路のダウンロードができるサービスです。

オンラインシミュレーター

シミュレーション環境を構築する手間をかけずに、手軽にMOSFETの事前検証ができるサービスです。

EDA/CADモデル ライブラリー

製品の基板を開発する際に使用するシミュレーションデータ、パッケージの3Dモデル、ランドパターンモデル(2Dモデル)を提供しています。

MCU Motor Studio

TXZ+TM アドバンスクラスマイコン専用のモーター制御PCツールとモーター制御ファームウェアから構成されたソフトウェア開発キットです。

ご検討の方へ

技術的なお問い合わせ

お問い合わせ

お問い合わせ

よくあるお問い合わせ

FAQ
  • Arm、Cortexは、米国および/あるいはその他の国におけるArm Limited (またはその子会社) の登録商標です。
  • TXZ+TM は、東芝デバイス&ストレージ株式会社の商標です。
  • その他の社名・商品名・サービス名などは、それぞれ各社が商標として使用している場合があります。
会員登録が必要です
別ウインドウにて開きます