本機能は Internet Explorer 11 ではご利用頂けません。最新のGoogle Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safariにてご利用ください。
品番は3文字以上指定して下さい。
クロスリファレンスでは参考品名が表示されますので、製品に関する最新の情報をデータシート等でご確認の上、単独およびシステム全体で十分に評価し、お客様の責任において適用可否を判断してください。
参考にしている情報は、取得した時点の各メーカーの公式情報に基づいた当社の推定によるものです。
当社は、情報の正確性、完全性に関して一切の保証をいたしません。また、情報は予告なく変更されることがあります。
品番は3文字以上指定して下さい。
オンラインディストリビューターが保有する東芝製品の在庫照会および購入が行えるサービスです。
マイコン周辺信号伝送回路例
Part number | |
---|---|
Maximum operation frequency |
80 MHz |
Instruction ROM |
512 KB |
RAM |
128 KB |
3-phase PWM output | 2ch |
Ethernet MAC | 1ch |
USB2.0 | Host 1ch, Device 1ch |
CAN, UART | 1ch, 4ch |