バイポーラートランジスターを使用したLED駆動回路例
Part number |
|
---|---|
Maximum operation frequency |
40 MHz |
Instruction ROM |
64 KB |
RAM |
8 KB |
Arm® Thumb® -2 Instruction set |
Available |
Timer |
16bit x 8ch |
I2C | 1ch |
AD converter | 10ch (12bit) |
* Arm、Thumbは、米国および/あるいはその他の国におけるArm Limited (またはその子会社)の登録商標です。
* その他の社名・商品名・サービス名などは、それぞれ各社が商標として使用している場合があります。