カメラ入力回路

カメラモジュールの周辺回路例 (電源供給とインターフェース)

Camera input circuit

ラインアップ

小型面実装LDOレギュレーター

Part number TCR15AG Series TCR13AG Series TCR8BM Series TCR5BM Series TCR5RG Series TCR3RM Series TCR3U Series TCR2L Series TAR5 Series
Features Low dropout voltage High PSRR High PSRR Low noise Low current consumption Low current consumption 15 V Input voltage Bipolar type
IOUT (Max) [A] 1.5 1.3 0.8 0.5 0.3 0.2

PSRR (Typ.) [dB]

@f = 1 kHz

95 90 98 98 100 100 70 - 70
IB (Typ.) [μA] 25 56 20 19 7 7 0.34 1 170

インターフェースブリッジ

Part number TC358774XBG TC358767AXBG TC358768AXBG TC358746AXBG
Package VFBGA49 VFBGA81 VFBGA72 VFBGA72
Input MIPI® DSI® 1.01
4Lanes x 1ch
(1) MIPI® DSI® 1.01
(2) MIPI® DPISM 2.0
(3) MIPI® DSI® 1.01
RGB

(1) MIPI® CSI-2®

(2) Parallel 24bit

Output LVDS
Single Link
(5 pairs/link)
(1)(2) VESA DisplayPort™ 1.1a
(3) MIPI® DPISM 2.0
MIPI® DSI® 1.02

(1) Parallel 24bit

(2) MIPI® CSI-2®

ご検討の方へ

技術的なお問い合わせ

お問い合わせ

お問い合わせ

よくあるお問い合わせ

FAQ

* MIPI®、CSI-2®、DSI®はMIPI Alliance, Inc.の登録商標です。 DPISMはMIPI Alliance, Inc.のサービスマークです。
* DisplayPort™、DisplayPort™ロゴは、米国及びその他の国でVideo Electronics Standards Association (VESA®)が所有する商標です。
* その他の社名・商品名・サービス名などは、それぞれ各社が商標として使用している場合があります。