ディスプレー出力回路

ディスプレー信号に対応したインターフェース回路の構成例

Display output circuit

ラインアップ

インターフェースブリッジ

Part number TC358774XBG TC358767AXBG TC358768AXBG TC358746AXBG
Package VFBGA49 VFBGA81 VFBGA72 VFBGA72
Input MIPI® DSI® 1.01
4Lanes x 1ch
(1) MIPI® DSI® 1.01
(2) MIPI® DPISM 2.0
(3) MIPI® DSI® 1.01
RGB

(1) MIPI® CSI-2®

(2) Parallel 24bit

Output LVDS
Single Link
(5 pairs/link)
(1)(2) VESA DisplayPort™ 1.1a
(3) MIPI® DPISM 2.0
MIPI® DSI® 1.02

(1) Parallel 24bit

(2) MIPI® CSI-2®

TVSダイオード

Part number DF2B6M4SL DF2B6M4BSL DF2B20M4SL DF2B5BSL DF2B5PCT DF2B7PCT
Package SL2 CST2
VESD [kV] ±20 ±8 ±15 ±23 ±30 ±30
VRWM (Max) [V] 5.5 5.5 18.5 3.3 3.6 5.5
Ct (Typ.) [pF] 0.2 0.12 0.2 11 41 45
RDYN (Typ.) [Ω] 0.5 1.05 0.2 0.2 0.1 0.1
Purpose Signal line Signal line Signal line
Power line
Power line Power line Power line
Audio line

ご検討の方へ

技術的なお問い合わせ

お問い合わせ

お問い合わせ

よくあるお問い合わせ

FAQ

* MIPI®、CSI-2®、DSI®はMIPI Alliance, Inc.の登録商標です。 DPISMはMIPI Alliance, Inc.のサービスマークです。
* DisplayPort™、DisplayPort™ロゴは、米国及びその他の国でVideo Electronics Standards Association (VESA®)が所有する商標です。
* その他の社名・商品名・サービス名などは、それぞれ各社が商標として使用している場合があります。