キャンペーン情報
モーター駆動回路例及びコイルの回生電流の保護回路例
Part number | SSM3J64CTC | SSM3K16CTC |
---|---|---|
Package | CST3C | CST3C |
RDS(ON) (Typ.) [Ω] @VGS = 2.5 V |
0.4 | 2.1 |
ID [A] | -1 | 0.2 |
VDSS [V] | -12 | 20 |
VGSS [V] | ±10 | ±10 |
Polarity | P-ch | N-ch |