スマートウォッチ

スマートウォッチ

スマートウオッチの設計では、低消費電力化や小型化などが重要です。ここでは回路構成例などとともに、電源・充電管理部、各種センサー信号入力部、表示部などに適した幅広い半導体製品の情報を提供しています。

全体ブロック図

全体ブロック図の中で詳細を確認したいエリアをクリックしてください。当社の提案するサブブロック図へのリンクを表示します。

 Pulse Sensor Pulse Sensor Pressure / Temperature Sensor Pressure / TemperatureSensor Accelerometer Accelerometer MCU MCU Vibrator Vibrator Display Display Flash Memory Flash Memory +5 V DC (USB) +5 V DC (USB) MCU, Pulse Sensor, Pressure sensor Temperature Sensor, Accele... MCU, Pulse Sensor, Pressure sensorTemperature Sensor, Accelerometer,Vibrator, Display, Flash Memory Interface Bridge Interface Bridge Interface Bridge InterfaceBridge Camera Camera Load SW IC Load SW IC Power Management IC PowerManagementIC Gate Driver IC & N-ch MOSFET Gate Driver IC& N-ch MOSFET Gate Driver IC & N-ch MOSFET Gate Driver IC& N-ch MOSFET Battery Battery Common Drain MOSFET Common Drain MOSFET Power supply circuit Motor control for vibrators Display output circuit Pulse detection circuit Pressure/Temperature Sensor circuit Camera input circuit
電源供給回路

USB使用時のパワーマネジメントとESD保護回路例

USB使用時のパワーマネジメントとESD保護回路例

バッテリー使用時のパワーマネジメントと逆流防止回路例

カメラ入力回路

カメラモジュールの周辺回路例 (電源供給とインターフェース)

ディスプレー出力回路

ディスプレー信号に対応したインターフェース回路の構成例

バイブレーター用モーター制御部

モーター駆動回路例およびコイルの回生電流の保護回路例

脈波検出回路

光学式脈波センサーの光信号の検出回路例

大気圧/温度センサー回路

抵抗ブリッジタイプの大気圧センサー回路例

NTCサーミスターを使用した温度センサー回路例

サブブロック図

電源供給回路
電源供給回路 USBタイプ (1)

USB使用時のパワーマネジメントとESD保護回路例

USB使用時のパワーマネジメントとESD保護回路例
外部端子から侵入する静電気 (ESD) を吸収し、回路の誤動作を防止、およびデバイスを保護します。
品番
東芝パッケージ名 SOD-962 (SL2) SOD-962 (SL2) SOD-962 (SL2) SOD-962 (SL2) SOD-882 (CST2) SOD-882 (CST2)
VESD (Max) [kV] +/-20 +/-8 +/-15 +/-23 +/-30 +/-30
IR (Max) [µA] 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
Rdyn (Typ.) [Ω] 0.5 1.05 0.2 0.2 0.1 0.1
CT (Typ.) [pF] @ VR = 0 [V], f = 1 [MHz] 0.2 0.12 0.2 11 41 45
Over Voltage Protection 機能を備えたN-ch MOSFETゲートドライバーICで、ロードスイッチ回路の小型化と低損失化に貢献します。
品番
東芝パッケージ名 WCSP6E WCSP6E WCSP6G WCSP6G WCSP6G
VOVL_FA (Typ.) [V]     27.56 23.14 14.17
VOVL_RI (Typ.) [V]     27.73 23.26 14.29
VGS (Typ.) [V] 8.5 8.5 10 10 10
Over Voltage Protection 機能を備えたN-ch MOSFETゲートドライバーICで、ロードスイッチ回路の小型化と低損失化に貢献します。
品番
東芝パッケージ名 WCSP6G WCSP6G WCSP6G
VOVL_FA (Typ.) [V] 14.17 10.71 6.19
VOVL_RI (Typ.) [V] 14.29 10.83 6.31
VGS (Typ.) [V] 5.6 5.6 5.6
低オン抵抗かつ小型・薄型パッケージのMOSFETで、充放電時の発熱抑制およびセットの小型化に貢献します。
品番
東芝パッケージ名 TCSPED-302701 TCSPAC-153001 TCSP6A-172101 TCSPAG-341501
VDSS (Max) [V]        
ID (Max) [A]        
RDS(ON) (Max) [Ω] @ |VGS| = 10.0 [V]        
極性 N-ch×2 N-ch×2 N-ch×2 N-ch×2
電源供給回路 USBタイプ (2)

USB使用時のパワーマネジメントとESD保護回路例

USB使用時のパワーマネジメントとESD保護回路例
繰り返し使用可能な電子ヒューズ (eFuse IC) で過電流や過電圧などの異常状態から回路を保護します。
品番
東芝パッケージ名 WSON10B WSON10B WSON10B
VIN (Max) [V] 18 18 18
RON (Typ.) [mΩ] 28 28 28
VOVC (Typ.) [V]   6.04 15.1
復帰動作タイプ 自動復帰タイプ 自動復帰タイプ 自動復帰タイプ
繰り返し使用可能な電子ヒューズ (eFuse IC) で過電流や過電圧などの異常状態から回路を保護します。
品番
東芝パッケージ名 WSON10B WSON10B WSON10B WSON10
VIN (Max) [V] 18 18 18 13.2
RON (Typ.) [mΩ] 28 28 28 53
VOVC (Typ.) [V]   6.04 15.1  
復帰動作タイプ ラッチタイプ ラッチタイプ ラッチタイプ ラッチタイプ
繰り返し使用可能な電子ヒューズ (eFuse IC) で過電流や過電圧などの異常状態から回路を保護します。
品番
東芝パッケージ名 WSON8 WSON8 WSON8 WSON8 WSON8 WSON8
VIN (Max) [V] 23 23 23 23 23 23
RON (Typ.) [mΩ] 34 34 34 34 34 34
VOVC (Typ.) [V] 3.87   5.7   13.7 22.2
復帰動作タイプ 自動復帰タイプ 自動復帰タイプ 自動復帰タイプ 自動復帰タイプ 自動復帰タイプ 自動復帰タイプ
繰り返し使用可能な電子ヒューズ (eFuse IC) で過電流や過電圧などの異常状態から回路を保護します。
品番
東芝パッケージ名 WSON8 WSON8 WSON8 WSON8
VIN (Max) [V] 23 23 23 23
RON (Typ.) [mΩ] 34 34 34 34
VOVC (Typ.) [V] 3.87 5.7 13.7 22.2
復帰動作タイプ ラッチタイプ ラッチタイプ ラッチタイプ ラッチタイプ
繰り返し使用可能な電子ヒューズ (eFuse IC) で過電流や過電圧などの異常状態から回路を保護します。
品番
東芝パッケージ名 TSOP6F TSOP6F TSOP6F TSOP6F TSOP6F
VIN (Max) [V] 30 30 30 30 30
RON (Typ.) [mΩ] 52 52 52 52 52
VOVC (Typ.) [V] 32 32 32 32 32
復帰動作タイプ 自動復帰タイプ ラッチタイプ 選択式 自動復帰タイプ ラッチタイプ
電源供給回路 電池タイプ

バッテリー使用時のパワーマネジメントと逆流防止回路例

バッテリー使用時のパワーマネジメントと逆流防止回路例
パワーマネジメントスイッチに適し、小型化に貢献します。
品番
東芝パッケージ名 CST3C CST3C
VDSS (Max) [V] -12 20
ID (Max) [A] -1.0 0.25
RDS(ON) (Max) [Ω] @ |VGS| = 2.5 [V] 0.56 1.6
極性 P-ch N-ch
高速・低損失でさまざまな用途に適用でき、小型化に貢献します。
品番
東芝パッケージ名 SOD-882 (CST2)
VRRM (Max) [V]  
VR (Max) [V] 20
CT (Typ.) [pF] 55
Over Voltage Protection 機能を備えたN-ch MOSFETゲートドライバーICで、ロードスイッチ回路の小型化と低損失化に貢献します。
品番
東芝パッケージ名 WCSP6E WCSP6E WCSP6G WCSP6G WCSP6G
VOVL_FA (Typ.) [V]     27.56 23.14 14.17
VOVL_RI (Typ.) [V]     27.73 23.26 14.29
VGS (Typ.) [V] 8.5 8.5 10 10 10
Over Voltage Protection 機能を備えたN-ch MOSFETゲートドライバーICで、ロードスイッチ回路の小型化と低損失化に貢献します。
品番
東芝パッケージ名 WCSP6G WCSP6G WCSP6G
VOVL_FA (Typ.) [V] 14.17 10.71 6.19
VOVL_RI (Typ.) [V] 14.29 10.83 6.31
VGS (Typ.) [V] 5.6 5.6 5.6
低オン抵抗かつ小型・薄型パッケージのMOSFETで、充放電時の発熱抑制およびセットの小型化に貢献します。
品番
東芝パッケージ名 TCSPED-302701 TCSPAC-153001 TCSP6A-172101 TCSPAG-341501
VDSS (Max) [V]        
ID (Max) [A]        
RDS(ON) (Max) [Ω] @ |VGS| = 10.0 [V]        
極性 N-ch×2 N-ch×2 N-ch×2 N-ch×2
カメラ入力回路
カメラ入力回路

カメラモジュールの周辺回路例 (電源供給とインターフェース)

カメラモジュールの周辺回路例 (電源供給とインターフェース)
汎用タイプからWCSP (Wafer Level Chip Size Package) タイプまで幅広くラインアップしており、安定した電源供給を実現します。
品番
東芝パッケージ名 WCSP6F DFN5B DFN4D WCSP4F DFN4F
IOUT (Max) [mA] 1500 800 500 500 300
VOUT [V] 0.6 to 3.6 0.8 to 3.6 0.9 to 5.0 0.9 to 5.0 0.9 to 4.5
汎用タイプからWCSP (Wafer Level Chip Size Package) タイプまで幅広くラインアップしており、安定した電源供給を実現します。
品番
東芝パッケージ名 SOT-25 (SMV) DFN4D DFN4D DFN4D SOT-25 (SMV)
IOUT (Max) [mA] 300 300 300 300 150
VOUT [V] 0.8 to 5.0 0.8 to 5.0 1.0 to 4.5 0.8 to 5.0 1.8 to 5.0
ホストとディスプレーまたはカメラのインターフェース間のギャップを埋めることで、部品選定の選択肢が広がります。
品番
東芝パッケージ名 P-VFBGA49-0505-0.65-001 P-VFBGA81-0505-0.50-001 P-VFBGA72-0404-0.40A3 P-VFBGA72-0404-0.40A3
製品分類 ディスプレーインターフェースブリッジ ディスプレーインターフェースブリッジ ディスプレーインターフェースブリッジ カメラインターフェースブリッジ
ディスプレー出力回路
ディスプレー出力回路

ディスプレー信号に対応したインターフェース回路の構成例

ディスプレー信号に対応したインターフェース回路の構成例
外部端子から侵入する静電気 (ESD) を吸収し、回路の誤動作を防止、およびデバイスを保護します。
品番
東芝パッケージ名 SOD-962 (SL2) SOD-962 (SL2) SOD-962 (SL2) SOD-962 (SL2) SOD-882 (CST2) SOD-882 (CST2)
VESD (Max) [kV] +/-20 +/-8 +/-15 +/-23 +/-30 +/-30
IR (Max) [µA] 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
Rdyn (Typ.) [Ω] 0.5 1.05 0.2 0.2 0.1 0.1
CT (Typ.) [pF] @ VR = 0 [V], f = 1 [MHz] 0.2 0.12 0.2 11 41 45
ホストとディスプレーまたはカメラのインターフェース間のギャップを埋めることで、部品選定の選択肢が広がります。
品番
東芝パッケージ名 P-VFBGA49-0505-0.65-001 P-VFBGA81-0505-0.50-001 P-VFBGA72-0404-0.40A3 P-VFBGA72-0404-0.40A3
製品分類 ディスプレーインターフェースブリッジ ディスプレーインターフェースブリッジ ディスプレーインターフェースブリッジ カメラインターフェースブリッジ
バイブレーター用モーター制御部
バイブレーター用モーター制御部

モーター駆動回路例およびコイルの回生電流の保護回路例

モーター駆動回路例およびコイルの回生電流の保護回路例
パワーマネジメントスイッチに適し、小型化に貢献します。
品番
東芝パッケージ名 CST3C CST3C
VDSS (Max) [V] -12 20
ID (Max) [A] -1.0 0.25
RDS(ON) (Max) [Ω] @ |VGS| = 2.5 [V] 0.56 1.6
極性 P-ch N-ch
高速・低損失でさまざまな用途に適用でき、小型化に貢献します。
品番
東芝パッケージ名 SOD-882 (CST2)
VRRM (Max) [V]  
VR (Max) [V] 20
CT (Typ.) [pF] 55
脈波検出回路
脈波検出回路 受光側

光学式脈波センサーの光信号の検出回路例

光学式脈波センサーの光信号の検出回路例
汎用タイプからWCSP (Wafer Level Chip Size Package) タイプまで幅広くラインアップしており、安定した電源供給を実現します。
品番
東芝パッケージ名 WCSP6F DFN5B DFN4D WCSP4F DFN4F
IOUT (Max) [mA] 1500 800 500 500 300
VOUT [V] 0.6 to 3.6 0.8 to 3.6 0.9 to 5.0 0.9 to 5.0 0.9 to 4.5
汎用タイプからWCSP (Wafer Level Chip Size Package) タイプまで幅広くラインアップしており、安定した電源供給を実現します。
品番
東芝パッケージ名 SOT-25 (SMV) DFN4D DFN4D DFN4D SOT-25 (SMV)
IOUT (Max) [mA] 300 300 300 300 150
VOUT [V] 0.8 to 5.0 0.8 to 5.0 1.0 to 4.5 0.8 to 5.0 1.8 to 5.0
機器の低消費電力化に貢献する低消費電流タイプと、高性能センサーの性能を引き出す低ノイズタイプをラインアップしています。
品番
東芝パッケージ名 SOT-25 (SMV) SOT-353F (UFV)
VCC (Max) [V] 5.5 5.5
VCC, VEE (Max) [V] +/-2.75 +/-2.75
大気圧/温度センサー回路
大気圧センサー回路

抵抗ブリッジタイプの大気圧センサー回路例

抵抗ブリッジタイプの大気圧センサー回路例
汎用タイプからWCSP (Wafer Level Chip Size Package) タイプまで幅広くラインアップしており、安定した電源供給を実現します。
品番
東芝パッケージ名 WCSP6F DFN5B DFN4D WCSP4F DFN4F
IOUT (Max) [mA] 1500 800 500 500 300
VOUT [V] 0.6 to 3.6 0.8 to 3.6 0.9 to 5.0 0.9 to 5.0 0.9 to 4.5
汎用タイプからWCSP (Wafer Level Chip Size Package) タイプまで幅広くラインアップしており、安定した電源供給を実現します。
品番
東芝パッケージ名 SOT-25 (SMV) DFN4D DFN4D DFN4D SOT-25 (SMV)
IOUT (Max) [mA] 300 300 300 300 150
VOUT [V] 0.8 to 5.0 0.8 to 5.0 1.0 to 4.5 0.8 to 5.0 1.8 to 5.0
機器の低消費電力化に貢献する低消費電流タイプと、高性能センサーの性能を引き出す低ノイズタイプをラインアップしています。
品番
東芝パッケージ名 SOT-25 (SMV) SOT-353F (UFV)
VCC (Max) [V] 5.5 5.5
VCC, VEE (Max) [V] +/-2.75 +/-2.75
温度センサー回路

NTCサーミスターを使用した温度センサー回路例

NTCサーミスターを使用した温度センサー回路例
汎用タイプからWCSP (Wafer Level Chip Size Package) タイプまで幅広くラインアップしており、安定した電源供給を実現します。
品番
東芝パッケージ名 WCSP6F DFN5B DFN4D WCSP4F DFN4F
IOUT (Max) [mA] 1500 800 500 500 300
VOUT [V] 0.6 to 3.6 0.8 to 3.6 0.9 to 5.0 0.9 to 5.0 0.9 to 4.5
汎用タイプからWCSP (Wafer Level Chip Size Package) タイプまで幅広くラインアップしており、安定した電源供給を実現します。
品番
東芝パッケージ名 SOT-25 (SMV) DFN4D DFN4D DFN4D SOT-25 (SMV)
IOUT (Max) [mA] 300 300 300 300 150
VOUT [V] 0.8 to 5.0 0.8 to 5.0 1.0 to 4.5 0.8 to 5.0 1.8 to 5.0
機器の低消費電力化に貢献する低消費電流タイプと、高性能センサーの性能を引き出す低ノイズタイプをラインアップしています。
品番
東芝パッケージ名 SOT-25 (SMV) SOT-353F (UFV)
VCC (Max) [V] 5.5 5.5
VCC, VEE (Max) [V] +/-2.75 +/-2.75

ソリューション提案

半導体製品を選定する際のポイントや各製品の特長を解説している資料です。部品選定にご活用ください。

リファレンスデザイン

これはDFN4Dパッケージの画像です。
小型パッケージDFN4D、300mA出力LDOレギュレーターTCR3EMxxA / 3DMxxA / 3LMxxAシリーズ電源回路への応用
モバイル機器などに最適な、小型パッケージに搭載したLDOレギュレーターを、特長(スタンダードタイプ・低ドロップアウト電圧タイプ・低消費電流タイプ)に合わせて3シリーズをラインアップ。各シリーズの特長・設計のポイント・使用方法を提供。
これは、パワーマルチプレクサー回路の基板写真(例)です。
パワーマルチプレクサー回路 (コモンドレインMOSFET応用)
2入力1出力のパワーマルチプレクサー回路を小型基板に実現。開発済みのパワーマルチプレクサー回路リファレンスデザインに、コモンドレインMOSFET応用回路を追加いたしました。当社の多彩な製品ラインアップから、MOSFETゲートドライバーIC・ツェナーダイオードなど最適なデバイスを組み合わせ、BBMとMBBの切り替えを実現したリファレンス回路を提供致します。
これは、パワーマルチプレクサー回路の基板写真(例)です。
パワーマルチプレクサー回路
2入力1出力のパワーマルチプレクサー回路を小型基板に実現。当社の多彩なラインアップから、MOSFETゲートドライバーIC・eFuseIC・ツェナーダイオード・MOSFETなど最適なデバイスを選択し、BBMとMBBの切り替え・理想ダイオード特性を実現したリファレンス回路を提供致します。
これは、LDOレギュレーター TCR3UGシリーズIoT機器向け電源回路への応用の電源回路例です。
LDOレギュレーター TCR3UGシリーズIoT機器向け電源回路への応用
超小型パッケージを採用した低消費電力・高速負荷過渡応答のLDOレギュレーターのリファレンスデザインです。応用回路例、低消費電流・PSRR・負荷過渡応答などの特性解説などを提供します。
これは、LDOレギュレーターTCR15AG(固定電圧タイプ)応用と回路の電源回路例です。
LDOレギュレーターTCR15AG(固定電圧タイプ)応用と回路
超小型パッケージを採用した固定出力電圧・低消費電力のLDOレギュレーターのリファレンスデザインです。応用回路例、ドロップアウト・PSRR・負荷過渡応答などの特性解説、出力電圧調整ガイドなどを提供します。
これは、LDOレギュレーター TCR15AGADJ応用と回路の電源回路例です。
LDOレギュレーター TCR15AGADJ応用と回路
超小型パッケージを採用した可変出力電圧・低消費電力のLDOレギュレーターのリファレンスデザインです。応用回路例、ドロップアウト・PSRR・負荷過渡応答などの特性解説、出力電圧調整ガイドなどを提供します。

ドキュメント

動画

開発/設計支援

スイッチング電源回路ライブラリー

電源回路の基本的なトポロジーが多数準備されており、トポロジーの選択およびシミュレーション回路のダウンロードができるサービスです。

モーター駆動回路ライブラリー

3相インバータ回路などモーター駆動回路の基本的なトポロジーが準備されており、トポロジーの選択およびシミュレーション回路のダウンロードができるサービスです。

オンラインシミュレーター

シミュレーション環境を構築する手間をかけずに、手軽にMOSFETの事前検証ができるサービスです。

EDA/CADモデル ライブラリー

製品の基板を開発する際に使用するシミュレーションデータ、パッケージの3Dモデル、ランドパターンモデル(2Dモデル)を提供しています。

MCU Motor Studio

TXZ+TM アドバンスクラスマイコン専用のモーター制御PCツールとモーター制御ファームウェアから構成されたソフトウェア開発キットです。

ご検討の方へ

技術的なお問い合わせ

お問い合わせ

お問い合わせ

よくあるお問い合わせ

FAQ
  • MIPI、CSI-2、DSIはMIPI Alliance, Inc.の登録商標です。 DPISMはMIPI Alliance, Inc.のサービスマークです。
  • DisplayPortTM 、DisplayPortTM ロゴは、米国及びその他の国でVideo Electronics Standards Association (VESA) が所有する商標です。
  • その他の社名・商品名・サービス名などは、それぞれ各社が商標として使用している場合があります。
会員登録が必要です
別ウインドウにて開きます