キャンペーン情報
光学式脈波センサーの光信号の検出回路例
Part number | TCR5RG Series | TCR3UG Series | TCR3RM Series |
---|---|---|---|
Package | WCSP4F | WCSP4F | DFN4C |
VIN (Max) [V] | 6.0 | 5.5 | 5.5 |
IOUT (Max) [mA] | 500 | 300 | 300 |
VDO (Typ.) [mV] | 150 (@VOUT = 2.8 V, IOUT = 500 mA)) |
140 (@VOUT = 3.3 V, IOUT = 300 mA)) |
130 (@VOUT = 2.8 V, IOUT = 300 mA)) |
PSRR (Typ.) [dB] @f=1 kHz |
100 | 70 | 100 |
Output range [V] | 0.9 to 5.0 | 0.8 to 5.0 | 0.9 to 4.5 |