オーディオユニット回路

オーディオ端子や音量スイッチのESD保護回路例

Audio circuit

ラインアップ

TVSダイオード

Part number DF2B7ASL DF2S14P2CTC DF2B5M4ASL DF2B6M4ASL DF2B6M4BSL
Package SL2 CST2C SL2 SL2 SL2
VESD [kV] ±30 ±30 ±16 ±15 ±8
VRWM (Max) [V] 5.5 12.6 3.6 5.5 5.5
Ct (Typ.) [pF] 8.5 270 0.15 0.15 0.12
RDYN (Typ.) [Ω] 0.2 0.08 0.7 0.7 1.05

ご検討の方へ

技術的なお問い合わせ

お問い合わせ

お問い合わせ

よくあるお問い合わせ

FAQ