カメラユニット回路

カメラモジュールの周辺回路例 (電源供給とインターフェース)

Camera unit circuit

ラインアップ

小型面実装LDOレギュレーター

Part number TCR15AG
Series
TCR13AG
Series
TCR8BM
Series
TCR5BM
Series
TCR5RG
Series
TCR3RM
Series
TCR3U
Series
TCR2L
Series
TAR5
Series
Features

Low dropout voltage

High PSRR

High PSRR

Low noise

Low current
consumption

Low current
consumption

15 V Input voltage

Bipolar type

IOUT (Max) [A] 1.5 1.3 0.8 0.5 0.3 0.2

PSRR (Typ.) [dB]

@f = 1 kHz

95 90 98 98 100 100 70 - 70
IB (Typ.) [μA] 25 56 20 19 7 7 0.34 1 170

インターフェースブリッジ

Part number TC358775XBG TC358767AXBG TC358860XBG TC358746AXBG
Package BGA64 BGA81 BGA65 BGA72
Input MIPI® DSI® 1.01 (1) MIPI® DSI® 1.01
(2) MIPI® DPISM 2.0
VESA Embedded
DisplayPort™ (eDP)

(1) MIPI® CSI-2®

(2) Parallel 24bit

Output LVDS
Dual Link
(5 pairs / link)
VESA DisplayPort™ 1.1a MIPI® DSI® 1.02

(1) Parallel 24bit

(2) MIPI® CSI-2®

TVSダイオード

Part number DF2B7ASL DF2S14P2CTC DF2B5M4ASL DF2B6M4ASL DF2B6M4BSL
Package SL2 CST2C SL2 SL2 SL2
VESD [kV] ±30 ±30 ±16 ±15 ±8
VRWM (Max) [V] 5.5 12.6 3.6 5.5 5.5
Ct (Typ.) [pF] 8.5 270 0.15 0.15 0.12
RDYN (Typ.) [Ω] 0.2 0.08 0.7 0.7 1.05

ご検討の方へ

技術的なお問い合わせ

お問い合わせ

お問い合わせ

よくあるお問い合わせ

FAQ

* MIPI®、CSI-2®、DSI®はMIPI Alliance, Inc.の登録商標です。 DPISMはMIPI Alliance, Inc.のサービスマークです。
* DisplayPort™、DisplayPort™ロゴは、米国及びその他の国でVideo Electronics Standards Association (VESA®)が所有する商標です。
* その他の社名・商品名・サービス名などは、それぞれ各社が商標として使用している場合があります。