洗濯機

洗濯機

洗濯機の設計では、モーター駆動の高効率化、低消費電力化、小型化などが重要です。ここでは回路構成例などとともに、電源部、モーター駆動部、動作制御部、各種センサー信号入力部などに適した幅広い半導体製品の情報を提供しています。

全体ブロック図

全体ブロック図の中で詳細を確認したいエリアをクリックしてください。当社の提案するサブブロック図へのリンクを表示します。

 AC-DC AC-DC Coupler Coupler REF REF eFuse eFuse LDO LDO Circuit Protection for UL Compliance Circuit Protection forUL Compliance 12V 12V 5V 5V Motor etc. Motor etc. MCU etc. MCU etc. 45 EMI Filter EMIFilter Relay Relay Panel Key / LED PanelKey / LED Sensor Sensor Isolation & Gate Drivers Isolation& GateDrivers IPM IPM PFC Controller PFC Controller Motor Controller MotorController Wireless Connectivity WirelessConnectivity ACIM BLDC PMSM ACIMBLDCPMSM 300 to 450 V (DC) 300 to 450 V (DC) Buzzer Buzzer Valve -Water Supply -Drain -Softener Supply Valve-Water Supply-Drain-Softener Supply Water Level Turbidity Volume Temperature Cover Switch Water LevelTurbidityVolumeTemperatureCover Switch Op-amp Op-amp BLDC (for Water Pump) BLDC(for Water Pump) Power Supply Unit Power Supply Unit M M Op-amp Op-amp Op-amp Op-amp Logic / Motor Power Logic / Motor Power 長方形.133 AC-DC / PFC AC-DC/ PFC 動的コネクタ IPD IPD Motor General Symbol JISC0617-06-04-01_Ver.1.002.357 M M MCU MCU Transistor Array Transistor Array Haptics Haptics Touch & Front Panel Controller Touch & FrontPanel Controller MCU MCU PFC circuit Operation unit (Key/LED) Operation unit (Touch panel) Sensor input unit AC-DC converter circuit Main motor drive unit Water pump drive unit Communication unit
AC-DCコンバーター回路

メイン電源を供給するAC-DCコンバーター回路例

PFC回路

メイン電源回路に含まれるPFC回路例

メインモーター駆動部

MCU (コントローラー)、ゲートドライバー、IPMを組み合わせたメインモーター駆動回路例

MCU (コントローラー)、ゲートドライバー、MOSFETを組み合わせたメインモーター駆動回路例

ウォーターポンプ駆動部

MCD (コントローラー)、高耐圧IPDを組み合わせたウォーターポンプモーターの駆動回路例

通信部

無線通信回路例

センサー入力部

各種センサー信号の入力回路例

操作部 (Key/LED)

Key/LEDによる操作回路例

操作部 (タッチパネル)

タッチパネルによる操作回路例

サブブロック図

AC-DCコンバーター回路
AC-DCコンバーター回路

メイン電源を供給するAC-DCコンバーター回路例

メイン電源を供給するAC-DCコンバーター回路例
DTMOSⅣシリーズ MOSFET
品番
東芝パッケージ名 TO-247 TO-220SIS TO-220SIS
VDSS (Max) [V] 600 650 600
ID (Max) [A] 30.8 27.6 20
RDS(ON) (Max) [Ω] @ |VGS| = 10.0 [V] 0.088 0.11 0.175
極性 N-ch N-ch N-ch
トランジスター出力フォトカプラー
品番
東芝パッケージ名 4pin SO6L SO4 4pin SO6L
BVS (Min) [Vrms] @ t = 60 [s] 5000 3750 5000
VCEO (Max) [V] 80 80 80
Topr [°C] -55 to 125 -55 to 125 -55 to 110
小型面実装LDOレギュレーター(1)
品番
東芝パッケージ名 WCSP6F WCSP6F DFN5B DFN5B
IOUT (Max) [mA] 1500 1300 800 500
VOUT [V] 0.6 to 3.6 0.55 to 3.6 0.8 to 3.6 0.8 to 3.6
小型面実装LDOレギュレーター(2)
品番
東芝パッケージ名 WCSP4F DFN4C WCSP4F ESV SMV
IOUT (Max) [mA] 500 300 300 200 200
VOUT [V] 0.9 to 5.0 0.9 to 4.5 0.8 to 5.0 0.8 to 3.6 1.5 to 5.0
PFC回路
PFC回路

メイン電源回路に含まれるPFC回路例

メイン電源回路に含まれるPFC回路例
DTMOSⅣシリーズ MOSFET
品番
東芝パッケージ名 TO-247 TO-220SIS TO-220SIS
VDSS (Max) [V] 600 650 600
ID (Max) [A] 30.8 27.6 20
RDS(ON) (Max) [Ω] @ |VGS| = 10.0 [V] 0.088 0.11 0.175
極性 N-ch N-ch N-ch
MCU TXZ+TM4Aシリーズ M4Kグループ / TX04シリーズ M470グループ / TX03シリーズ M370グループ
メインモーター駆動部
メインモーター駆動部 MCU (コントローラー) + ゲートドライバー + IPM

MCU (コントローラー)、ゲートドライバー、IPMを組み合わせたメインモーター駆動回路例

MCU (コントローラー)、ゲートドライバー、IPMを組み合わせたメインモーター駆動回路例
トランジスター出力フォトカプラー
品番
東芝パッケージ名 4pin SO6L SO4 4pin SO6L
BVS (Min) [Vrms] @ t = 60 [s] 5000 3750 5000
VCEO (Max) [V] 80 80 80
Topr [°C] -55 to 125 -55 to 125 -55 to 110
MCU TXZ+TM4Aシリーズ M4Kグループ / TX04シリーズ M470グループ / TX03シリーズ M370グループ
メインモーター駆動部 MCU (コントローラー) + ゲートドライバー + MOSFET

MCU (コントローラー)、ゲートドライバー、MOSFETを組み合わせたメインモーター駆動回路例

MCU (コントローラー)、ゲートドライバー、MOSFETを組み合わせたメインモーター駆動回路例
トランジスター出力フォトカプラー
品番
東芝パッケージ名 4pin SO6L SO4 4pin SO6L
BVS (Min) [Vrms] @ t = 60 [s] 5000 3750 5000
VCEO (Max) [V] 80 80 80
Topr [°C] -55 to 125 -55 to 125 -55 to 110
DTMOSⅣシリーズ MOSFET
品番
東芝パッケージ名 TO-247 TO-220SIS TO-220SIS
VDSS (Max) [V] 600 650 600
ID (Max) [A] 30.8 27.6 20
RDS(ON) (Max) [Ω] @ |VGS| = 10.0 [V] 0.088 0.11 0.175
極性 N-ch N-ch N-ch
MCU TXZ+TM4Aシリーズ M4Kグループ / TX04シリーズ M470グループ / TX03シリーズ M370グループ
ウォーターポンプ駆動部
ウォーターポンプ駆動部 MCD (コントローラー) + 高耐圧IPD

MCD (コントローラー)、高耐圧IPDを組み合わせたウォーターポンプモーターの駆動回路例

MCD (コントローラー)、高耐圧IPDを組み合わせたウォーターポンプモーターの駆動回路例
トランジスター出力フォトカプラー
品番
東芝パッケージ名 4pin SO6L SO4 4pin SO6L
BVS (Min) [Vrms] @ t = 60 [s] 5000 3750 5000
VCEO (Max) [V] 80 80 80
Topr [°C] -55 to 125 -55 to 125 -55 to 110
三相ブラシレスDCモーターコントローラー
品番
東芝パッケージ名 SSOP30-P-300-0.65 SSOP30-P-300-0.65 SSOP30-P-300-0.65
VOUT (Max) [V] 18 18 18
IOUT (Max) [A] 0.002 0.002 0.002
VM [V] 6 to 16.5 6 to 16.5 6 to 16.5
RON (Typ.) [Ω]      
高耐圧IPD (180度通電タイプ)
品番
東芝パッケージ名 SSOP30
VBB (Max) [V] 600
VCC (Max) [V] 18
IO (Max) [A] 2.5
通信部
通信部

無線通信回路例

無線通信回路例
TVSダイオード
品番
東芝パッケージ名 SL2 CST2 SL2 SL2
VESD (Max) [kV] +/-30 +/-30 +/-20 +/-20
IR (Max) [µA] 0.1 0.1 0.1 0.1
Rdyn (Typ.) [Ω] 0.2 0.23 0.5 0.5
CT (Typ.) [pF] @ VR = 0 [V], f = 1 [MHz] 8.5 90 0.2 0.2
MCU TXZ+TM3A シリーズ M3H グループ
センサー入力部
センサー入力部

各種センサー信号の入力回路例

各種センサー信号の入力回路例
低消費電流オペアンプ / 低ノイズオペアンプ
品番
東芝パッケージ名 SMV UFV
VCC (Max) [V] 5.5 5.5
VCC, VEE (Max) [V] +/-2.75 +/-2.75
MCU TXZ+TM3A シリーズ M3H グループ
操作部 (Key/LED)
操作部 (Key/LED)

Key/LEDによる操作回路例

Key/LEDによる操作回路例
MCU TXZ+TM3A シリーズ M3H グループ
トランジスターアレイ
品番
東芝パッケージ名 SOL16 SOP18-P-375-1.27 HSOP16
回路数 7 8 4
IOUT (Max) [mA/ch] 500 500 1500
操作部 (タッチパネル)
操作部 (タッチパネル)

タッチパネルによる操作回路例

タッチパネルによる操作回路例
MCU TX00シリーズ M030グループ
トランジスターアレイ
品番
東芝パッケージ名 SOL16 SOP18-P-375-1.27 HSOP16
回路数 7 8 4
IOUT (Max) [mA/ch] 500 500 1500

ソリューション提案

半導体製品を選定する際のポイントや各製品の特長を解説している資料です。部品選定にご活用ください。

リファレンスデザイン

これは、LDOレギュレーター TCR3UGシリーズIoT機器向け電源回路への応用の電源回路例です。
LDOレギュレーター TCR3UGシリーズIoT機器向け電源回路への応用
超小型パッケージを採用した低消費電力・高速負荷過渡応答のLDOレギュレーターのリファレンスデザインです。応用回路例、低消費電流・PSRR・負荷過渡応答などの特性解説などを提供します。
LDOレギュレーター / TCR3UG
これは、LDOレギュレーターTCR15AG(固定電圧タイプ)応用と回路の電源回路例です。
LDOレギュレーターTCR15AG(固定電圧タイプ)応用と回路
超小型パッケージを採用した固定出力電圧・低消費電力のLDOレギュレーターのリファレンスデザインです。応用回路例、ドロップアウト・PSRR・負荷過渡応答などの特性解説、出力電圧調整ガイドなどを提供します。
LDOレギュレーター / TCR15AG
これは、LDOレギュレーター TCR15AGADJ応用と回路の電源回路例です。
LDOレギュレーター TCR15AGADJ応用と回路
超小型パッケージを採用した可変出力電圧・低消費電力のLDOレギュレーターのリファレンスデザインです。応用回路例、ドロップアウト・PSRR・負荷過渡応答などの特性解説、出力電圧調整ガイドなどを提供します。
LDOレギュレーター

ドキュメント

動画

開発/設計支援

スイッチング電源回路ライブラリー

電源回路の基本的なトポロジーが多数準備されており、トポロジーの選択およびシミュレーション回路のダウンロードができるサービスです。

モーター駆動回路ライブラリー

3相インバータ回路などモーター駆動回路の基本的なトポロジーが準備されており、トポロジーの選択およびシミュレーション回路のダウンロードができるサービスです。

EDA/CADライブラリー

製品の基板を開発する際に使用するシミュレーションデータ、パッケージの3Dモデル、ランドパターンモデル(2Dモデル)を提供しています。

MCU Motor Studio

TXZ+TM アドバンスクラスマイコン専用のモーター制御PCツールとモーター制御ファームウェアから構成されたソフトウェア開発キットです。

メールマガジン
最新情報や設計に役立つコンテンツをお届けします。

ご検討の方へ

技術的なお問い合わせ

お問い合わせ

お問い合わせ

よくあるお問い合わせ

FAQ
  • Arm、Cortexは、米国および/あるいはその他の国におけるArm Limited (またはその子会社)の登録商標です。
  • TXZ+TM は、東芝デバイス&ストレージ株式会社の商標です。
  • その他の社名・商品名・サービス名などは、それぞれ各社が商標として使用している場合があります。
別ウインドウにて開きます