DIP8(LF5)

実際の設計・使用の際には、個別技術資料をご確認ください。

DIP8(LF5)package
リードフォーミングタイプ
(オプション)
DIP8 | DIP8(LF1) | DIP8(LF2) | DIP8(LF4) | DIP8(LF5)
東芝コード 11-10C405S
実装区分 表面実装
ピン数 8
3Dモデル STEP
パッケージ寸法 (mm)
参考パッド寸法 (mm)
包装形態 エンボステープ / マガジン
テーピング名称 TP5
包装数量 1500 pcs/リール
テープ幅 (mm) 16
テープ寸法 (mm)
/
リール寸法 (mm)

包装数量 50 pcs/マガジン
マガジン寸法 (mm)

当社半導体パッケージのステップ形式3Dモデルと各種CADソフトウェア上でご使用いただけるJEITA ET-7501 Level3 に準じた参照用のランドパターンをダウンロードいただけます。

  • 3Dモデル(.stp): ステップ形式の3Dモデルです。
パッケージ/包装情報 に戻る
別ウインドウにて開きます