DPAK(2-7K1S)

実際の設計・使用の際には、個別技術資料をご確認ください。

DPAK(2-7K1S)package
名称違い DPAK(2-7K1S) | DPAK(2-7N1S)
東芝コード 2-7K1S
実装区分 表面実装
ピン数 3
パッケージ寸法
幅×長さ×高さ (mm)
6.6×10.0×2.3
ランドパターン(2Dモデル)
パッケージ寸法 (mm)
参考パッド寸法 (mm)
包装形態 エンボステープ
テーピング名称 -
包装数量 2000 pcs/リール
テープ幅 (mm) 16
テープ寸法 (mm)
/
リール寸法 (mm)

当社半導体パッケージのステップ形式3Dモデルと各種CADソフトウェア上でご使用いただけるJEITA ET-7501 Level3 に準じた参照用のランドパターンをダウンロードいただけます。

  • ランドパターン(.dxf): DXF形式のランドパターンです。
  • ランドパターン(.xml):JEITA標準LPB C-format形式のランドパターンです。
  • ランドパターン(.dra):Cadence®OrCAD®向けランドパターンです。
  • ランドパターン(.ftp): 図研®CR-5000/CR-8000向けランドパターンです。
パッケージ/包装情報 に戻る
別ウインドウにて開きます