本機能は Internet Explorer 11 ではご利用頂けません。最新のGoogle Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safariにてご利用ください。
品番は3文字以上指定して下さい。
クロスリファレンスでは参考品名が表示されますので、製品に関する最新の情報をデータシート等でご確認の上、単独およびシステム全体で十分に評価し、お客様の責任において適用可否を判断してください。
参考にしている情報は、取得した時点の各メーカーの公式情報に基づいた当社の推定によるものです。
当社は、情報の正確性、完全性に関して一切の保証をいたしません。また、情報は予告なく変更されることがあります。
品番は3文字以上指定して下さい。
オンラインディストリビューターが保有する東芝製品の在庫照会および購入が行えるサービスです。
T型3レベル方式力率補正(PFC)回路による1.6 kW AC-DCコンバーター電源。各種回路の設計ポイントの解説、設計データ、使用方法などを提供。
入力電圧 | AC 90 ~ 264 V |
---|---|
出力電圧 | DC 380 V |
出力電力 | 1.6 kW (@ AC 180 ~ 264 V), 800 W (@ AC 90 ~ 115 V) |
回路構成 | T型3レベル方式PFC回路 |
デザイン・ドキュメントには以下のドキュメントが含まれます。
デザイン・ファイルには以下のコンテンツが含まれます。
※1:実際の基板はCR5000BDにて設計しています。 CR5000BDのデータを変換し他のツール用データを作成しています。
※2:CR5000BD上でデータ出力しています。
型番 | 製品 | 搭載部位・数量 | 特長 |
---|---|---|---|
TK090N65Z | MOSFET | メインスイッチ・2 | 650 V/90 mΩ (最大) @VGS = 10 V/TO-247 |
TK62N60W5 | MOSFET | 中点スイッチ・2 | 600 V/45 mΩ (最大) @VGS = 10 V/TO-247 |
TPHR9203PL | MOSFET | メインスイッチ逆電流遮断・2 | 30 V/0.92 mΩ (最大) @VGS = 10 V/SOP Advance |
TRS6E65F | SiCショットキーバリアダイオード | 環流用・4 | 650 V/6 A/TO-220-2L |
* Cadence、Cadenceロゴ、OrCADおよびOrCADロゴはCadence Design Systems, Inc.の米国またはその他の国における商標または登録商標です。
* その他の社名・商品名・サービス名などは、それぞれ各社が商標として使用している場合があります。