インテリジェントパワーデバイスを使用したDC300 V入力ブラシレスDCモーターセンサーレス駆動回路。モーター制御MCUによりベクトル制御を実現。各種回路の設計ポイントの解説、設計データ、使用方法などを提供。
モーター入力電圧 | DC 120 ~ 340 V |
---|---|
制御入力電圧 | DC 15 V, DC 5 V |
最大モーター駆動電流 | 2.5 A |
制御方法 | センサーレスベクトル制御 |
デザイン・ドキュメントには以下のドキュメントが含まれます。
デザイン・ファイルには以下のコンテンツが含まれます。
※1:実際の基板はCR5000BDにて設計しています。 CR5000BDのデータを変換し他のツール用データを作成しています。
※2:CR5000BD上でデータ出力しています。
型番 | 製品 | 搭載部位・数量 | 特長 |
---|---|---|---|
TPD4204F | インテリジェントパワーIC | モーター駆動・1 | 正弦波駆動対応/IOUT(DC) 2.5 A (最大)/VBB 600 V (最大)/SSOP30 |
TMPM374FWUG | マイクロコントローラー | モーター制御・1 | 32 bit/128 kB ROM/6 kB RAM/ベクトルエンジン/LQFP44-P-1010-0.80A |
* Cadence、Cadenceロゴ、OrCADおよびOrCADロゴはCadence Design Systems, Inc.の米国またはその他の国における商標または登録商標です。
* その他の社名・商品名・サービス名などは、それぞれ各社が商標として使用している場合があります。