eFuse IC TCKE805シリーズ応用回路

eFuse IC TCKE805シリーズを搭載した電源ライン保護回路のリファレンスデザインです。負荷短絡時の瞬時ライン遮断に加え、過電圧保護など各種保護機能をIC一つで実現します。外付けMOSFETによる逆流防止回路も搭載します。

回路図

特長

  • 高耐圧入力電圧: VIN (最大) = 18 V
  • 高出力電流: IOUT(DC) = 5.0 A
  • 低オン抵抗 : RON = 28 mΩ(標準)
  • 動作電流を調整可能な過電流保護機能内蔵 : 5.0 A(最大)
  • 固定過電圧クランプ回路内蔵
  • 突入電流抑制のための外付け容量によるスルーレート調整回路内蔵
  • 外付け抵抗により調整可能な低電圧誤動作防止回路内蔵
  • 内蔵のMOSFETドライバーによりOFF時逆流防止機能をサポート
  • 過熱保護回路内蔵
  • オートディスチャージ機能内蔵
  • 小型パッケージ: WSON10B (3.0 mm x 3.0 mm, t: 0.7 mm (標準))

概要

  • eFuse IC TCKE805シリーズを搭載した電源ライン保護回路
  • 負荷短絡時の瞬時ライン遮断に加え、過電圧保護など各種保護機能をIC一つで実現
  • 外付けMOSFETによる逆流防止回路も搭載
波形
波形

デザインドキュメント

回路の動作概要、設計ポイントの解説など、設計者向けの資料を提供。各タブをクリックして、回路設計・検討にお役立てください。

デザインデータ

EDAツールに読み込んで使用する回路データ、PCBレイアウトデータ、PCB製造に使用するデータを提供。複数のツールベンダーの形式を用意しています。お使いのツールで自由に編集加工可能です。

※1:実際の基盤はCR5000BDにて設計しています。CR5000BDのデータを変換し他のツール用データを作成しています。

※2:CR5000BD上でデータ出力しています。

使用東芝製品

品番 製品 搭載部位・数量 特徴
eFuse IC 4.4 to 18 V/5.0 A eFuse IC, 28 mΩ, WSON10B
小型・低オン抵抗MOSFET N-ch MOSFET, 30 V, 15 A, 0.0089 Ω@10V, SOT-1220(UDFN6B)

関連ドキュメント

搭載製品のアプリケーションノートなど、類似回路の設計・検討に役立つ資料を提供。各タブをクリックして活用ください。

ご検討の方へ

技術的なお問い合わせ

お問い合わせ

お問い合わせ

よくあるお問い合わせ

FAQ

このページをお気に入りに追加しますか?

このページをお気に入りから削除しますか?

会員登録が必要です
別ウインドウにて開きます