LDOレギュレーターTCR5BM/8BMのRFブロック電源への応用の利点を解説します。
応用に役立つ優れた3つの特性をグラフを交えて紹介 豊富な付属機能を解説します。
デザイン・ドキュメントには以下のドキュメントが含まれます。
デザイン・ファイルには以下のコンテンツが含まれます。
型番 | 製品 | 搭載部位・数量 | 特長 |
---|---|---|---|
LDOレギュレーター |
1 |
VDO=100mV(標準)@1.1V出力, VBIAS=3.3V, IOUT=500mA, DFN5B |
|
LDOレギュレーター |
1 |
VDO=170mV(標準)@1.1V出力, VBIAS=3.3V, IOUT=800mA, DFN5B |