キャンペーン情報
小型パッケージを採用し、突入電流抑制機能等を内蔵した低オン抵抗のロードスイッチのリファレンスデザインです。使用回路例、突入電流抑制機能についての実波形を基にした解説などを提供します。
デザイン・ドキュメントには以下のドキュメントが含まれます。
デザイン・ファイルには以下のコンテンツが含まれます。
型番 | 製品 | 搭載部位・数量 | 特長 |
---|---|---|---|
TCK30xG* | ロードスイッチIC | 1 | VIN=2.3~28V/突入電流抑制/スルーレートコントロール/WCSP9 |
DF2S23P2CTC* | TVSダイオード | 1 | VESD ±30kV(max)/IPP=14A(max)/VBR=24.1V(typ)/CST2C |
* : 新製品
* Cadence、Cadenceロゴ、OrCADおよびOrCADロゴはCadence Design Systems, Inc.の米国またはその他の国における商標または登録商標です。
* その他の社名・商品名・サービス名などは、それぞれ各社が商標として使用している場合があります。