MOSFET並列駆動(TPH1R306PL)応用回路

60V系MOSFETを例にとり、電源等の応用における出力電力増大に向けた並列動作時の留意点をシミュレーション回路と動作波形を基に解説します。

素子とパターン配線インダクタンスの関係
シミュレーション回路

概要

  • AC-DC電源やDC-DC電源の二次側同期整流回路、DC-DC電源の一次側回路に最適な60V系U-MOSIX-H製品のTPH1R306PL(SOP Advanceパッケージ)を例にとり、回路シミュレーションによる動作検証を通した並列動作におけるMOSFETの挙動の解説
  • 並列動作させる際の留意点を明確にし、出力電力増大に向けた並列接続のソリューションを提案

デザインドキュメント

回路の動作概要、設計ポイントの解説など、設計者向けの資料を提供。各タブをクリックして、回路設計・検討にお役立てください。

デザインデータ

EDAツールに読み込んで使用する回路データ、PCBレイアウトデータ、PCB製造に使用するデータを提供。複数のツールベンダーの形式を用意しています。お使いのツールで自由に編集加工可能です。

使用東芝製品

品番 製品 搭載部位・数量 特徴
パワーMOSFET (N-ch 1素子 30V<VDSS≤60V) N-ch MOSFET, 60 V, 0.00134 Ω@10V, SOP Advance, U-MOSⅨ-H

関連ドキュメント

搭載製品のアプリケーションノートなど、類似回路の設計・検討に役立つ資料を提供。各タブをクリックして活用ください。

ご検討の方へ

技術的なお問い合わせ

お問い合わせ

お問い合わせ

よくあるお問い合わせ

FAQ

このページをお気に入りに追加しますか?

このページをお気に入りから削除しますか?

会員登録が必要です
別ウインドウにて開きます