フォトボルカプラー+MOSFETによるメカリレー置換

フォトボルカプラーTLP3906とパワーMOSFET TPH1R306PLを組み合わせた半導体リレー回路のリファレンスデザインです。メカリレーからの置き換えとして回路設計する際のガイドを記載します。

HVAC 応用回路例
応用回路例(回路図)

特長

  • メカリレーに比べ、半導体リレーは、長寿命・高信頼性・静粛性を実現
  • フォトボルカプラー:TLP3906
  • MOSFET:TPH1R306PL

概要

  • フォトボルカプラーでパワーMOSFETを直接駆動する半導体リレー回路
  • 通電電流5AのDCリレー応用例紹介
  • メカリレー置換の為の回路設計ガイド

デザインドキュメント

回路の動作概要、設計ポイントの解説など、設計者向けの資料を提供。各タブをクリックして、回路設計・検討にお役立てください。

使用東芝製品

品番 製品 搭載部位・数量 特徴
フォトカプラー(フォトボル出力) MOSFET駆動部・1 Photocoupler (photovoltaic output), VOC=7 V / ISC=12 μA, 3750 Vrms, 4pin SO6
パワーMOSFET (N-ch 1素子 30V<VDSS≤60V) MOSFET駆動部・1 N-ch MOSFET, 60 V, 0.00134 Ω@10V, SOP Advance, U-MOSⅨ-H

関連ドキュメント

搭載製品のアプリケーションノートなど、類似回路の設計・検討に役立つ資料を提供。各タブをクリックして活用ください。

ご検討の方へ

技術的なお問い合わせ

お問い合わせ

お問い合わせ

よくあるお問い合わせ

FAQ
会員登録が必要です
別ウインドウにて開きます