車載向けCXPI通信応用回路A (ドライバーレシーバー / CXPIコマンダーノード)

次世代車載通信プロトコルCXPIは、低コストと高応答性を実現し、車載機能の効率的な制御に貢献します。
本リファレンスデザインは、車載CXPI通信におけるCXPIドライバーレシーバー回路です。通信インターフェースにCXPIドライバーレシーバーIC TB9032FNGを使用しています。
CXPIコントローラーを搭載したホストコントローラーと組み合わせることで、CXPIコマンダーノードとして通信を行います。これにより、CXPIバスとの信頼性の高い接続を実現します。

基板外観
基板外観
TB9032FNG DF2B29FU DF2B29FU

クリックで詳細製品情報表示

特長

  • CXPI ISO 20794-4 に準拠し、CXPIコントローラーを内蔵したMCUと組み合わせることで、CXPI通信を容易に実現
  • ゾーンECUとして最大16個レスポンダノードが接続可能
  • 過熱検出、低電圧検出などの異常検出機能を搭載し、車載用途に求められる安全性を確保
  • コマンダーノードとレスポンダーノードの用途に切り替え可能
  • 外形サイズ : 65mm x 55mm

仕様

メイン部品 CXPI ドライバーレシーバー (物理層インターフェース) TB9032FNG
入力電源電圧 DC 6 ~ 16V (Typ. 12V)
入力制御信号電圧 DC 4.5 ~ 5.5V (Typ. 5V)

デザインドキュメント

回路の動作概要、設計ポイントの解説など、設計者向けの資料を提供。各タブをクリックして、回路設計・検討にお役立てください。

デザインデータ

EDAツールに読み込んで使用する回路データ、PCBレイアウトデータ、PCB製造に使用するデータを提供。複数のツールベンダーの形式を用意しています。お使いのツールで自由に編集加工可能です。

※1:実際の基盤はCR8000BDにて設計しています。CR8000BDのデータを変換し他のツール用データを作成しています。

※2:CR8000BD上でデータ出力しています。

使用東芝製品

品番 製品 搭載部位・数量 特徴
ネットワーク通信IC CXPI通信回路・1 車載CXPI通信ドライバーレシーバー
ESD保護用ダイオード (双方向タイプ) CXPI通信回路・1 Bidirectional TVS Diode (ESD Protection Diode), +/-24 V, SOD-323(USC)

関連ドキュメント

搭載製品のアプリケーションノートなど、類似回路の設計・検討に役立つ資料を提供。各タブをクリックして活用ください。

ご検討の方へ

技術的なお問い合わせ

お問い合わせ

お問い合わせ

よくあるお問い合わせ

FAQ
会員登録が必要です
別ウインドウにて開きます