スイッチング電源回路ライブラリー (SMPS Lib.)

利便性に優れたパワーMOSFET選定ツール
電源仕様を入力するだけのシンプルなインターフェース

更新情報

2025年02月

LTspice®限定、Flyback (AC-DC) 16回路に各MOSFETの損失および電源効率の計算式を追加しました。シミュレーション完了後、結果を確認出来ます。

2024年10月

産業機器を想定したDC400V出力、500Wならびに750WクラスのSingle PFC回路2回路を追加しました。

2024年08月

LTspice®限定、Flyback (AC-DC) 15回路に各MOSFETの損失計算式を追加しました。シミュレーション完了後、結果を確認出来ます。

2025年04月

48 Vサーバーを想定し、50 Vから1.2 Vへ降圧する20 A出力、10 A出力の2回路を追加しました。

2023年12月

産業機器を想定したDC 24 V入力フライバック方式DC 5 V出力ならびにDC 12 V出力2回路を追加しました。

2023年10月

USB PDを想定したDC 12V入力昇降圧電源回路 (昇圧モード) DC 15V出力ならびにDC 20V出力2回路を追加しました。

2023年07月

USB PDを想定したDC 12V入力昇降圧電源回路 (降圧モード) DC 5V出力ならびにDC 9V出力2回路を追加しました。

スイッチング電源回路ライブラリー(以下、本ライブラリー)は実際の要件に基づいた電源回路の基本的なトポロジーが多数準備されており、デザイン(回路)の選択およびシミュレーション回路のダウンロードができるサービスです。​

本ライブラリーは要件に合ったデザインを選択後、必要であればパワーMOSFETや回路定数を変更可能です。本ライブラリーで提供される多くのデザインには実際の電源制御ICから必要な機能だけを抽出した簡易制御回路が適用されているため、ユーザー設計環境下でのシミュレーション時間を短縮し、パワーMOSFETを選定する際の事前検証時間を節約できます。

特長

機能紹介・操作方法

* LTspice®はADI社(Analog Devices、Inc.)のシミュレーション・ソフトウエアおよびその登録商標です。
* Cadence、Cadenceロゴ、OrCADおよびOrCADロゴはCadence Design Systems, Inc.の米国またはその他の国における商標または登録商標です。
* その他の社名・商品名・サービス名などは、それぞれ各社が商標として使用している場合があります。