1-2. TX03シリーズの特長

これは、「3V電源製品」を説明した図です。

TX03シリーズマイコンは、様々な応用分野向けに幅広く製品展開しており、お客様の用途に合わせてお選び頂く事が出来ます。
3V電源製品と5V単一電源のシリーズを展開しております。

これは、「5V電源製品」を説明した図です。

第1章 TX03シリーズマイコン概要

1-1. ラインアップ

※ArmおよびCortexはArm Limited(またはその子会社)のUSまたはその他の国における登録商標です。