1-1. ラインアップ

これは、「ラインアップ」を説明した図です。

TX03シリーズマイコンは、低価格な32ビットCPU Arm® Cortex®-M3を採用し、デジタルTV、デジタルオーディオ,モーター応用機器,キッチン家電,生活家電, 産業機器,OA機器,車載機器等の各アプリケーションに対応しております。
TX03シリーズマイコンでは、クロック供給,外部割り込み信号タイプ変換を制御する CGブロック(Clock Generatorブロック)により低消費電力モードを制御しています。

第1章 TX03シリーズマイコン概要

1-2. TX03シリーズの特長

※ArmおよびCortexはArm Limited(またはその子会社)のUSまたはその他の国における登録商標です。