クロスリファレンスでは参考品名が表示されますので、製品に関する最新の情報をデータシート等でご確認の上、単独およびシステム全体で十分に評価し、お客様の責任において適用可否を判断してください。参考にしている情報は、取得した時点の各メーカーの公式情報に基づいた当社の推定によるものです。当社は、情報の正確性、完全性に関して一切の保証をいたしません。また、情報は予告なく変更されることがあります。
品番は3文字以上指定して下さい。
オンラインディストリビューターが保有する東芝製品の在庫照会および購入が行えるサービスです。
SiC(シリコンカーバイド)はワイドバンドギャップと呼ばれる半導体の一つになります。通常のSi(シリコン)と比べて下表に示すように、バンドギャップが高い、絶縁破壊電界強度が高い、飽和速度が大きいなどが特徴になります。
一般的な構造のSBDに逆バイアスを印加したとき、金属-半導体の境界面から空乏層が広がります。この時の電界のイメージは図のようになり、金属-半導体の境界面で最大となります。絶縁破壊電界強度が電界の理論的な最大値となり、耐圧は空乏層の幅と電界で示される三角形の面積に等しくなります。
絶縁破壊電界強度はSiに比べてSiCは10倍近い値となりますので、耐圧の高いSBDを形成することができます。
半導体材料の物性定数
| 項目 | 単位 | Si | 4H-SiC | 6H-SiC | 3C-SiC | GaN | GaAs | ダイヤモンド |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| バンドギャップ | eV | 1.12 | 3.26 | 3.02 | 2.23 | 3.39 | 1.43 | 5.47 |
| 電子移動度 μe | cm2/Vs | 1400 | 1000/1200 | 450/100 | 1000 | 900 | 8500 | 2200 |
| 正孔移動度 μh | 600 | 120 | 100 | 50 | 150 | 400 | 1600 | |
絶縁破壊電界強度 Ec |
V/cm | 3.0×105 | 2.8×106 | 3.0×106 | 1.5×106 | 3.3×106 | 4.0×105 | 1.0×107 |
| 熱伝導度 λ | W/cmK | 1.5 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 2.0 | 0.5 | 20 |
飽和速度 Vsat |
cm/s | 1.0×107 | 2.2×107 | 1.9×107 | 2.7×107 | 2.7x107 | 2.0×107 | 2.7×107 |
誘電率 ε |
11.8 | 9.7/10.2 | 9.7/10.2 | 9.7 | 9.0 | 12.8 | 5.5 |