クロスリファレンスでは参考品名が表示されますので、製品に関する最新の情報をデータシート等でご確認の上、単独およびシステム全体で十分に評価し、お客様の責任において適用可否を判断してください。参考にしている情報は、取得した時点の各メーカーの公式情報に基づいた当社の推定によるものです。当社は、情報の正確性、完全性に関して一切の保証をいたしません。また、情報は予告なく変更されることがあります。
品番は3文字以上指定して下さい。
オンラインディストリビューターが保有する東芝製品の在庫照会および購入が行えるサービスです。
ご使用いただくThermoflagger™とPTCサーミスターの組み合わせによって検知温度のばらつきは異なります。
参考に、TCTH02xxEと村田製作所のPTCサーミスター (ポジスタ): PRF18BC471QB5RBを用いた過熱検知温度のシミュレーション結果を下表に示します。
| 過熱部以外の温度 (Ta) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25ºC | 50ºC | 85ºC | ||||||||
| 最小 | 標準 | 最大 | 最小 | 標準 | 最大 | 最小 | 標準 | 最大 | ||
| PTCサーミスター 接続数 (pcs) | 1 | 111ºC | 120ºC | 131ºC | 110ºC | 120ºC | 134ºC | 110ºC | 120ºC | 134ºC |
| 5 | 111ºC | 120ºC | 131ºC | 110ºC | 120ºC | 133ºC | 109ºC | 120ºC | 134ºC | |
| 10 | 110ºC | 120ºC | 131ºC | 109ºC | 120ºC | 133ºC | 107ºC | 119ºC | 133ºC | |
| 15 | 110ºC | 119ºC | 131ºC | 108ºC | 119ºC | 133ºC | 104ºC | 118ºC | 133ºC | |
検知温度のばらつきはThermoflagger™のVDET、IPTCOばらつき、PTCサーミスターの抵抗ばらつき、PTCサーミスター接続個数、周囲温度によって変化いたします。本デバイスのご使用にあたっては、実使用環境にて十分に検証いただくことを推奨いたします。
例として、周囲温度 Ta=85℃におけるTCTH02xxEとPRF18BC471QB5RB 10個を組み合わせた場合のシミュレーション例を以下に示します。本組み合わせの過熱検知温度は119ºC+14ºC/-12ºCとなります。
詳細については関連リンク内にありますアプリケーションノート、「Thermoflagger™ (過熱監視IC) TCTH0シリーズとPTCサーミスターを用いた回路提案」をご参照ください。
以下の資料にも関連する説明がありますので、ご参照ください。