汎用ロジックICの最大動作周波数はどのように求めれば良いですか?

汎用ロジックICのデータシートに最大動作周波数の記載が無い場合は、伝搬遅延時間(tpLH, tpHL)を用いて、以下計算式により大まかに見積もることができます。最大動作周波数 ≒ 1/(tpLH + tpHL)

各シリーズの代表品種の伝搬遅延時間と上記計算式の結果を表-1に示します。
伝搬遅延時間はファンクションによって変わります。ご使用になる製品が代表製品と異なる場合は、データシートで確認し計算してください。また、伝搬遅延時間は実機での配線長や負荷などにより変わります。
この値は製品選択の目安です。実使用状態で問題無いことを十分に確認してご使用ください。

表-1 汎用ロジックICのシリーズ別最大動作周波数(計算値)

タイプ

シリーズ名

CMOSロジックIC
シリーズ番号

ワンゲートロジック (L-MOS)
相当品

動作電圧範囲
VCC (V)

出力電流 *2
IOUT (mA)

tpLH ,tpHL( ns )*1
CL = 50pF

最大周波数
計算値 (MHz)

5 Vシステム
対応

スタンダード

TC40xxB
TC45xxB

TC4S
TC4W

3 to 18

±0.51
(at 5.0 V)

200
(at 5.0 V)

3

ハイスピード

TC74HC

TC7S
TC7W

2 to 6

±4.0 or 6.0
(at 4.5 V)
(±2.0 in the case of TC7S)

23
(at 4.5 V)

22

TC74HCT

TC7WT

4.5 to 5.5

31
(at 4.5 V)

17

アドバンスト

TC74AC

-

2 to 5.5

±24
(at 4.5 V)

8.5
(at 4.5 V)

59

TC74ACT

 

4.5 to 5.5

9.0
(at 5.0 V)

56

ベリーハイスピード

TC74VHC
74VHC

TC7SH
TC7WH

2 to 5.5

±8.0
(at 4.5 V)

8.5
(at 5.0 V)

59

TC74VHC9
74VHC9

10
(at 5.0 V)

50

TC74VHCT
74VHCT

TC7SET

9.5
(at 5.0 V)

53

TC74VHCV
74VHCV

 

4.5 to 5.5

8.5
(at 5.0 V)

59

低電圧システム
対応

ローボルテージ

TC74LCX
74LCX

TC7SZ
TC7PZ
TC7WZ

1.8 to 5.5

±16
(at 4.5 V)

6.5
(at 3.3 V)

77

ベリーローボルテージ

TC74VCX

7UL

1.65 to 3.6
(1.65 to 5.5 in the case of TC7SZ/PZ/WZ)

±24
(at 3.0 V)
(±8.0 in the case of 7UL)

4.2
(at 3.3 V)

114

*1:代表製品(TC4001, TC74HC244, TC74HCT244, TC74AC244, TC74ACT244, 74VHC244, 74VHC9541, (An-Yn) , 74VHCT244, 74VHCV244, 74LCX244, TC74VCX244)の伝搬遅延時間(Max値 at -40~85 °C)です。 TC4001のみ25 °CのMax値。
*2:出力電流の値は、データシート内のDC特性にて規定されています。これとは別に絶対最大定格でも出力電流を規定しています。

関連リンク

以下の資料にも関連する説明がありますので、ご参照ください。

製品リスト

FAQ

アプリケーションノート