クロスリファレンスでは参考品名が表示されますので、製品に関する最新の情報をデータシート等でご確認の上、単独およびシステム全体で十分に評価し、お客様の責任において適用可否を判断してください。参考にしている情報は、取得した時点の各メーカーの公式情報に基づいた当社の推定によるものです。当社は、情報の正確性、完全性に関して一切の保証をいたしません。また、情報は予告なく変更されることがあります。
品番は3文字以上指定して下さい。
オンラインディストリビューターが保有する東芝製品の在庫照会および購入が行えるサービスです。
回答
xxLSBとは、ADコンバーターの変換結果のデジタル値の誤差を示します。
ADコンバーターの誤差を示す±xxLSBについて説明します。
変換誤差が±2LSBのADコンバーターでは正確な変換結果に対しデジタル値で±2の誤差がありえることを示します。
例えば、0.0V~5.0Vの範囲で変換動作する8ビットADコンバーター(変換誤差±2LSB)の場合、2.5Vの入力電位に対してAD変換結果は0x7e~0x82の範囲で出力されます。変換誤差が無ければ、2.5V=0x80となります。
(NO.JA9901701 2011/11/01)