クロスリファレンスでは参考品名が表示されますので、製品に関する最新の情報をデータシート等でご確認の上、単独およびシステム全体で十分に評価し、お客様の責任において適用可否を判断してください。参考にしている情報は、取得した時点の各メーカーの公式情報に基づいた当社の推定によるものです。当社は、情報の正確性、完全性に関して一切の保証をいたしません。また、情報は予告なく変更されることがあります。
品番は3文字以上指定して下さい。
オンラインディストリビューターが保有する東芝製品の在庫照会および購入が行えるサービスです。
ドレイン・ソース間のボディダイオードを積極的に使用することは可能です。実際にモーターの駆動回路や電源回路などで積極的に使用されています。
下図に、MOSFET断面中にボディダイオードが形成される位置と、寄生素子を考慮した等価回路を掲載しました。
弊社は、これら用途に使用されるMOSFETではボディダイオードの規格をデータシートに記載しています。
| 項目 | 記号 | 単位 | 説明 |
|---|---|---|---|
| ドレイン逆電流(連続) ドレイン逆電流(パルス) |
IDR IDRP |
A | MOSFETのボディーダイオード順方向電流の許容される最大値です。 |
| 順方向電圧(ダイオード) | VDSF | V | ボディーダイオードに順方向電流を流した時のドレイン・ソース間電圧です。 |
| 逆回復時間 | trr | ns | 指定の測定条件におけるボディーダイオードの逆回復動作において逆回復電流が消滅するまでの時間(trr)及び電荷量(Qrr)です。その時のピーク電流値がIrrです。 |
| 逆回復電荷量 | Qrr | μC | |
| ピーク逆回復電流 | Irr | A | |
| ダイオードdv/dt耐量 | dv/dt | V/ns | ダイオード逆回復時のドレイン・ソース間電圧変動に対する耐量です。 |
| 項目 | 記号 | 測定条件 | 最小 | 標準 | 最大 | 単位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 順方向電圧 (ダイオード) | VDSF | IDR = 30.8 A, VGS = 0 V | - | - | -1.7 | V |
| 逆回復時間 | trr | IDR = 15.4 A, VGS = 0 V -dIDR/dt = 100 A/μs |
- | 135 | 220 | ns |
| 逆回復電荷量 | Qrr | - | 0.6 | - | μC | |
| ピーク逆回復電流 | Irr | - | 10 | - | A | |
| ダイオード dv/dt耐量 | dv/dt | IDR = 15.4 A, VGS = 0 V, VDD = 400 V | 50 | - | - | V/ns |
ボディダイオードの説明がアプリケーションノート「電気的特性:パワーMOSFET アプリケーションノート」にあります。こちらもご参照ください。