東芝デジタルアイソレーターは他社と比べて何が売りですか?

下記表は当社スタンダードデジタルアイソレーターと他社同等製品の諸特性を比較したものです。
当社該当製品は、低パルス幅歪/高CMTI/長寿命の点で優れています。
(注)2023年3月 当社調べ

比較項目 DCL540x01/
DCL541x01
A社 B社 C社 単位

結合方式

磁気結合

磁気結合

容量結合

容量結合

 

伝送レート

150

150

100

150

Mbps

総チャンネル数

4

4

4

4

 

順方向チャネル数:逆方向チャネル数

4:0 / 3:1

4:0 / 3:1

4:0 / 3:1

4:0 / 3:1

 

パルス幅歪

★3

3

5.1

5.0

ns

CMTI(Min/Typ)

★100/200

75/100

85/100

35/50

kV/μs

最大絶縁耐圧

5

5

5

5

kVrms

最小沿面距離

8

7.8

8

8

mm

ジャンクション温度

150

150

150

150

℃

パッケージ

SOIC16

SOIC16

SOIC16

SOIC16

絶縁耐圧

5000

5000

5000

5000

Vrms

絶縁構成

★2重絶縁

1重絶縁

2重絶縁

2重絶縁

 

絶縁寿命(TDDB試験結果)

★>70年

50年

100年

60年

 

スタンダードデジタルアイソレーターの製品ラインアップについては、以下のページをご参照ください。

関連リンク