クロスリファレンスでは参考品名が表示されますので、製品に関する最新の情報をデータシート等でご確認の上、単独およびシステム全体で十分に評価し、お客様の責任において適用可否を判断してください。参考にしている情報は、取得した時点の各メーカーの公式情報に基づいた当社の推定によるものです。当社は、情報の正確性、完全性に関して一切の保証をいたしません。また、情報は予告なく変更されることがあります。
品番は3文字以上指定して下さい。
オンラインディストリビューターが保有する東芝製品の在庫照会および購入が行えるサービスです。
カーボンニュートラルに向け車載モーター市場は拡大しています。どのような種類のモーターを使うのかはアプリケーションの特徴、モーターの長所、短所などから選択しますが、幾つかある種類の中でブラシ付きモーターは廉価性、操作容易性が好まれ、以前から主役を務めています。また車両の利便性、快適性の視点からも車載モーター市場は拡大しています。例えばボディー系では、オートドアノブシステム (Flush Door handle) など新しいアプリケーションが登場しています。
このような背景を踏まえ、今回当社は新しくPWM方式2ch H-Bridge DCブラシ付きモータードライバー「TB9053FTG/TB9054FTG」2製品を発売し、この分野のラインアップを拡充しました。
TB9053FTG/TB9054FTGは、チップデザインは同じですがパッケージが異なり、消費電力によって使い分ける仕様になっています。モーター負荷に流す電流が大きい場合、当社オリジナルの小型パワーQFNパッケージに封入したTB9053FTGを推奨します。一方消費電力が比較的小さい場合、実装しやすいウェッタブルフランク構造を採用したTB9054FTGを推奨します。(図1を参照)
TB9053FTGは高放熱性パワーパッケージで内部のチップとリードフレーム間に金属板を挿入しており、熱容量を高める事で過渡的な熱上昇を抑制。TB9054FTGは端子の一部にメッキが残るウェッタブルフランク構造で、実装検査性およびはんだ接合部の信頼性向上を実現。
本製品の特長として2ch H-Bridge回路を内蔵していますが、外部配線でドライバー出力端子 (OUT1、OUT2、OUT3、OUT4) を短絡する事で、電流が2倍流せる1ch H-Bridgeとしても使用する事ができます。さらに用途を広げるため、4ch Half-Bridgeとしても使用する事が可能となっています。図2にブロック図および応用回路例を示します。
製品一つで二つのブラシ付きモーターを双方向に駆動する例。また本製品は、製品およびシステムの安全性を高める異常検出機能などを有する。
また、図3に本ICの3種類の出力回路とモーター接続のイメージを示します。
図3: 3種類の出力回路とモーター接続イメージ
(1) は二つのブラシ付きモーター (電流ピーク5A) を2ch H-Bridge型ドライバーで双方向に駆動する例。(2) はH-Bridge型ドライバー2chを1chに短絡し、一つのブラシ付きモーター (電流ピーク10A) を双方向に駆動する例。(3) は四つのブラシ付きモーターやL負荷、または2相励磁のステッピングモーターを4ch Half-Bridge型で駆動する例。本製品は多様なアプリケーションを幅広くカバーする。
通常SPI通信は、本IC内部の設定や状態を外部に知らせる機能を有します。本製品はそれ以外にSPI通信のみでモーターを制御する事が可能です。複数のモーターを制御する場合、モーター数に比例してMCUのポートが増え、最悪の場合ポート数を増やすためMCUのパッケージサイズが大きくなる可能性があります。一方、本製品は内部でPWM信号が生成可能であり、SPI通信接続のみでモーター制御が可能となりポート数の増加を防ぎます。またデイジーチェーンに対応しており、モーターを数多く使用する場合、MCUのポートを少なく構成できるので、コストダウンに大きく貢献できます。
図4と図5にイメージ図を示します。
左側は従来方式のPWM駆動信号をMCUから供給する例。右側はSPI信号のみで駆動する例。内部のクロック信号を使用しSPI信号にてPWM信号の生成が可能。
図4右の構成で精度が必要なPWM制御を行う場合、MCUから出力される精度の高いクロック信号を利用し実現が可能。
表1に搭載機能、表2に検出機能をまとめました。
| 機能 | 概要 | 設定方法 |
|---|---|---|
| スルーレート調整 | 7種類のスルーレートを内蔵。 | SPIで設定。 |
| 電流リミット | チョッピング方式の電流リミット方式。 また2種類の電流リミット値を内蔵。 |
電流リミット値の変更はSPIで設定。 |
| Hi-side電流モニター | Hi-sideに流れる電流の0.24%をモニターする。 | CMx端子 [注1] とGND間に抵抗を挿入し電流を電圧に変換。 |
| Sleepモード | 待機電流を下げる事が可能。 | Sleep端子を使用。 |
| Diag検出 | 各異常検出時DIAGx端子[注1]から検出信号を出力。 | DIAGx端子 [注1] にPull-up抵抗を接続。 |
| 検出回路の初期診断 | IC内部のVBAT/VCC低電圧、過熱、過電流、動作時/非動作時負荷OPENの各検出回路の初期動作をチェック。 | 非動作時負荷OPEN検出以外は、電源起動時またはENx [注1] /ENBx [注1] 端子でドライバー出力をOFFした時に診断実施。 非動作時負荷OPEN検出はSPI指示にて診断可能。 |
| 機能 | 異常検出結果の確認方法 | 異常検出結果の復帰方法 | |
|---|---|---|---|
| DIAGx端子[注1] | SPI | ||
| VBAT 低電圧検出 |
DIAGx端子 [注1] または SPI出力端子 (SDO) |
自動復帰 | 自動復帰 |
| VCC 低電圧検出 |
DIAGx端子 [注1] または SPI出力端子 (SDO) |
自動復帰 | 1WC [注2] を受信するまでラッチされる |
| 過熱検出 | DIAGx端子 [注1] または SPI出力端子 (SDO) |
自動復帰 | 自動復帰 |
| 天絡・地絡検出 [注3] | DIAG端子 [注1] または SPI出力端子 (SDO) |
ラッチタイプのため、ENx/ENBx [注1] 端子でクリアが必要 | 1WC [注2] を受信するまでラッチ、または自動復帰がSPIで選択可能 |
| 動作時負荷OPEN検出 [注4] | DIAG端子 [注1] または SPI出力端子 (SDO) |
自動復帰 | 自動復帰 |
| 非動作時負荷OPEN検出 [注5] | DIAG端子 [注1] または SPI出力端子 (SDO) |
自動復帰 | 自動復帰 |
[注1] xは1または2のチャネル番号を表現。
[注2] 1WCとは1回、Write (書き込み) によりフラグ信号をClearする意味。
[注3] モーターの相入力の状態をIC内部の出力MOSのドレイン、ソース間電圧で監視。
[注4] モーターに流れる電流を監視。
[注5] IC内部で生成した電流をモーターに流して監視。
本ICは、2022年に量産を開始した新製品となっています。カーボンニュートラル実現に向けた電動化の波はますます大きくなり、ドライバー内蔵品以外にもゲートドライバー品等含めたラインアップの拡充を図り車載モーター市場に貢献していきます。
当社の車載ブラシ付きモータードライバー製品の詳細については下記ページをご覧ください。
オンラインディストリビューター在庫検索&Web少量購入
オンラインディストリビューターが保有する東芝製品の在庫照会および購入が行えるサービスです。
品番は3文字以上指定して下さい。
* 社名・商品名・サービス名などは、それぞれ各社が商標として使用している場合があります。