TC90106FG

車載ディスプレー用映像処理IC

製品概要

概要 TC90106FGはコンポジット信号入力のほか、D1、D2のコンポーネント信号などに対応しています。出力I/FはITUR-656のほかD2出力時にクロックレートを27 MHzから54 MHzに上げて8 bitのシリアル出力が出来ます。
RoHS Compatible Product(s) (#) 適合品あり

パッケージ

東芝パッケージ名 LQFP64-P-1010-0.50E
外観 東芝 TC90106FG 車載ディスプレー用映像処理IC製品のLQFP64-P-1010-0.50Eパッケージ画像
ピン数 64
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
動作温度 (Max) Topr 85 ℃
動作温度 (Min) Topr -40 ℃

概要

属性 値 単位
Analog Input: コンポジット 3 ch
Analog Input: Y/C 2 ch
Analog Input: YCbCr:D1,D2 2 ch
Digital Output: ITU-R BT.656:D1 1 ch
Digital Output: YCbCr(8bit 54MHz):D2(SAV/EAV出力) 1 ch
マルチカラーデコーダー(NTSC/PAL/SECAM) 1 ch
ベースバンドTINT:D2 1 ch
ADコンバーター(8bit) 2 ch
ADコンバーター(10bit) 1 ch
電源電圧 1.5 / 2.5 / 3.3 V
ご購入・サンプル請求のご案内
お取引のある販売店、または、当社特約店、オンラインディストリビューターまでご相談下さい。
オンラインでの少量サンプルのご購入については、以下のボタンから検索が可能です。

ドキュメント

  • チェックボックスが無効化されているドキュメントは、一括ダウンロードの対象外です。

2024年02月

2026年10月

2026年10月

オーダー品番

オーダー品番(代表例) MOQ(pcs) 信頼性データ RoHS AEC_Q100-Q101 オンラインディストリビューター在庫検索
TC90106FG(BS,DRY) 90 - Yes Yes

技術的なお問い合わせ

お問い合わせ

お問い合わせ

よくあるお問い合わせ

FAQ

ご注意

リストへ戻る
会員登録が必要です
別ウインドウにて開きます