TC90197XBG

車載ディスプレー用映像処理IC

製品概要

概要 TC90197XBGはフレームメモリ搭載により、非同期の2つの映像信号を同時に表示することが可能です。さらに映像信号にナビからのグラフィックのオーバーレイ表示が可能です。
出力段ではT-CONを内蔵しており、複数のメーカーのパネルと接続が可能です。
RoHS Compatible Product(s) (#) 適合品あり

パッケージ

東芝パッケージ名 LQFP208-P-2828-0.50B
ピン数 208
実装区分 表面実装

 詳細は東芝パッケージ名のリンク先をご確認ください。

絶対最大定格

項目 記号 単位
動作温度 (Max) Topr 85
動作温度 (Min) Topr -40

概要

属性 単位
Analog Input: コンポジット 3 ch
Analog Input: YCbCr:D1,D2 2 ch
Analog Input: RGB:D1,D2(YCbCr端子兼用) 2 ch
Analog Input: RGB:WVGA(YCbCr端子兼用) 2 ch
Digital Input: RGB:WVGA(6bit x 3) 2 ch
Digital Input: ITU-R BT.601:D1,D2 1 ch
Digital Input: ITU-R BT.656:D1 1 ch
Digital Output: RGB:WVGA(8bit x 3) 1 ch
マルチカラーデコーダー(NTSC/PAL/SECAM) 1 ch
マルチカラーデコーダー(NTSC/PAL) 1 ch
ダイナミックYCガンマ 2 ch
カラーマネージメント 2 ch
HVDエンハンサー 2 ch
タイミングコントローラー 1 ch
ベースバンドTINT:D2 2 ch
メモリー(DRAM) 16 Mbit
ADコンバーター(8bit) 4 ch
OSD(キャラクターFont) 1 ch
電源電圧 1.5 / 2.5 / 3.3 V
ご購入・サンプル請求のご案内
お取引のある販売店、または、当社特約店、オンラインディストリビューターまでご相談下さい。
オンラインでの少量サンプルのご購入については、以下のボタンから検索が可能です。

ドキュメント

  • チェックボックスが無効化されているドキュメントは、一括ダウンロードの対象外です。

2022年09月

2024年11月

2024年11月

技術的なお問い合わせ

お問い合わせ

お問い合わせ

よくあるお問い合わせ

FAQ

ご注意

リストへ戻る
別ウインドウにて開きます