2SA1312

生産終了予定

低周波増幅用トランジスター

製品概要

特長 低ノイズ
極性 PNP
相補品形名 2SC3324
備考 hFEによるランク品設定あり
RoHS Compatible Product(s) (#) 適合品あり

パッケージ

東芝パッケージ名 SOT-346 (S-Mini)
外観 東芝 2SA1312 低周波増幅用トランジスター製品のS-Miniパッケージ画像
JEITA SC-59
JEDEC TO-236MOD
パッケージコード SOT-346
ピン数 3
実装区分 表面実装
パッケージ寸法
幅×長さ×高さ (mm)
2.9×2.5×1.1
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
コレクター電流 IC -0.1 A
コレクター-エミッター間電圧 VCEO -120 V

電気的特性

項目 記号 測定条件 値 単位
直流電流増幅率 (Max) hFE IC=-0.002A
VCE=-6V
700 -
直流電流増幅率 (Min) hFE IC=-0.002A
VCE=-6V
200 -
コレクター-エミッター間 飽和電圧 (Max) VCE(sat) IB=-1mA
IC=-0.01A
-0.3 V
トランジション周波数 (Typ.) fT IC=-0.001A
VCE=-6V
100 MHz

ドキュメント

  • チェックボックスが無効化されているドキュメントは、一括ダウンロードの対象外です。

2016年12月

2019年03月

*

LTspice ®はADI社(Analog Devices、Inc.)のシミュレーション・ソフトウエアおよびその登録商標です。

技術的なお問い合わせ

お問い合わせ

お問い合わせ

よくあるお問い合わせ

FAQ

ご注意

リストへ戻る
会員登録が必要です
別ウインドウにて開きます