2SA1618

低周波増幅用トランジスター 2 in 1

製品概要

用途 汎用
極性 PNP + PNP
内部接続 エミッターコモン
備考 hFEによるランク品設定あり
RoHS Compatible Product(s) (#) 適合品あり

パッケージ

東芝パッケージ名 SOT-25 (SMV)
外観 東芝 2SA1618 低周波増幅用トランジスター 2 in 1製品のSMVパッケージ画像
JEITA SC-74A
パッケージコード SOT-25
ピン数 5
実装区分 表面実装
パッケージ寸法
幅×長さ×高さ (mm)
2.9×2.8×1.1
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
コレクター電流 (Q1) IC -0.15 A
コレクター電流 (Q2) IC -0.15 A
コレクター-エミッター間電圧 (Q1) VCEO -50 V
コレクター-エミッター間電圧 (Q2) VCEO -50 V

電気的特性

項目 記号 測定条件 値 単位
直流電流増幅率 (Q1) (Max) hFE IC=-0.002A
VCE=-6V
400 -
直流電流増幅率 (Q1) (Min) hFE IC=-0.002A
VCE=-6V
120 -
直流電流増幅率 (Q2) (Max) hFE IC=-0.002A
VCE=-6V
400 -
直流電流増幅率 (Q2) (Min) hFE IC=-0.002A
VCE=-6V
120 -
コレクター-エミッター間 飽和電圧 (Q1) (Max) VCE(sat) IB=-10mA
IC=-0.1A
-0.3 V
コレクター-エミッター間 飽和電圧 (Q2) (Max) VCE(sat) IB=-10mA
IC=-0.1A
-0.3 V
トランジション周波数 (Q1) (Min) fT IC=-0.001A
VCE=-10V
80 MHz
トランジション周波数 (Q2) (Min) fT IC=-0.001A
VCE=-10V
80 MHz
ご購入・サンプル請求のご案内
お取引のある販売店、または、当社特約店、オンラインディストリビューターまでご相談下さい。
オンラインでの少量サンプルのご購入については、以下のボタンから検索が可能です。

ドキュメント

  • チェックボックスが無効化されているドキュメントは、一括ダウンロードの対象外です。

2024年09月

2026年10月

2026年10月

オーダー品番

オーダー品番(代表例) MOQ(pcs) 信頼性データ RoHS 備考 オンラインディストリビューター在庫検索
2SA1618-GR(TE85L,F 3000 Yes 一般用途
2SA1618-Y(TE85L,F) 3000 Yes 一般用途

技術的なお問い合わせ

お問い合わせ

お問い合わせ

よくあるお問い合わせ

FAQ

ご注意

リストへ戻る
会員登録が必要です
別ウインドウにて開きます