2SA1681

新規設計非推奨

高速スイッチング用バイポーラーパワートランジスター

製品概要

用途 スイッチング用 / 電力増幅用
極性 PNP
相補品形名 2SC4409
RoHS Compatible Product(s) (#) 適合品あり

パッケージ

東芝パッケージ名 PW-Mini
外観 東芝 2SA1681 高速スイッチング用バイポーラーパワートランジスター製品のPW-Miniパッケージ画像
JEITA SC-62
ピン数 3
実装区分 表面実装
パッケージ寸法
幅×長さ×高さ (mm)
4.6×4.2×1.6
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
コレクター電流 IC -2 A
コレクター損失 (セラミック基板(250mm**2, t=0.8mm)実装時) PC 1 W
コレクター-エミッター間電圧 VCEO -50 V

電気的特性

項目 記号 測定条件 値 単位
トランジション周波数 (Typ.) fT IC=-0.1A
VCE=-2V
100 MHz
直流電流増幅率 (Max) hFE IC=-0.1A
VCE=-2V
400 -
直流電流増幅率 (Min) hFE IC=-0.1A
VCE=-2V
120 -
コレクター-エミッター間 飽和電圧 (Max) VCE(sat) IB=-50mA
IC=-1A
-0.5 V

ドキュメント

  • チェックボックスが無効化されているドキュメントは、一括ダウンロードの対象外です。

技術的なお問い合わせ

お問い合わせ

お問い合わせ

よくあるお問い合わせ

FAQ

ご注意

リストへ戻る
会員登録が必要です
別ウインドウにて開きます