2SA2120

新規設計非推奨

高速スイッチング用バイポーラーパワートランジスター

製品概要

用途 オーディオアンプ出力段用 130W
特長 パワーアンプ出力段
極性 PNP
相補品形名 2SC5948
備考 hFEによるランク品設定あり
RoHS Compatible Product(s) (#) 適合品あり

パッケージ

東芝パッケージ名 TO-3P(N)
外観 東芝 2SA2120 高速スイッチング用バイポーラーパワートランジスター製品のTO-3P(N)パッケージ画像
JEITA SC-65
ピン数 3
実装区分 リード挿入
パッケージ寸法
幅×長さ×高さ (mm)
15.5×20.0×4.5
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
コレクター電流 IC -12 A
コレクター損失 PC 200 W
コレクター-ベース間電圧 VCBO -200 V
コレクター-エミッター間電圧 VCEO -200 V

電気的特性

項目 記号 測定条件 値 単位
トランジション周波数 (Typ.) fT IC=-1A
VCE=-5V
25 MHz
直流電流増幅率 (Max) hFE IC=-1A
VCE=-5V
160 -
直流電流増幅率 (Min) hFE IC=-1A
VCE=-5V
55 -
コレクター-エミッター間 飽和電圧 (Max) VCE(sat) IB=-800mA
IC=-8A
-3.0 V

ドキュメント

  • チェックボックスが無効化されているドキュメントは、一括ダウンロードの対象外です。

技術的なお問い合わせ

お問い合わせ

お問い合わせ

よくあるお問い合わせ

FAQ

ご注意

リストへ戻る
会員登録が必要です
別ウインドウにて開きます