2SC3075

生産終了予定

高速スイッチング用バイポーラーパワートランジスター

製品概要

用途 高電圧スイッチング用 / スイッチングレギュレーター用
極性 NPN
RoHS Compatible Product(s) (#) 適合品あり

パッケージ

東芝パッケージ名 PW-Mold
ピン数 3
実装区分 表面実装

絶対最大定格

項目 記号 単位
コレクター電流 IC 0.8 A
コレクター損失 PC 10 W
コレクター損失 PC 1 W
コレクター-ベース間電圧 VCBO 500 V
コレクター-エミッター間電圧 VCEO 400 V

ドキュメント

  • チェックボックスが無効化されているドキュメントは、一括ダウンロードの対象外です。

技術的なお問い合わせ

お問い合わせ

お問い合わせ

よくあるお問い合わせ

FAQ

ご注意

リストへ戻る
別ウインドウにて開きます