2SC4117

新規設計非推奨

低周波増幅用トランジスター

製品概要

用途 汎用
特長 低ノイズ
極性 NPN
相補品形名 2SA1587
備考 hFEによるランク品設定あり
RoHS Compatible Product(s) (#) 適合品あり

パッケージ

東芝パッケージ名 SOT-323 (USM)
外観 東芝 2SC4117 低周波増幅用トランジスター製品のUSMパッケージ画像
JEITA SC-70
パッケージコード SOT-323
ピン数 3
実装区分 表面実装
パッケージ寸法
幅×長さ×高さ (mm)
2.0×2.1×0.9
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
コレクター電流 IC 0.1 A
コレクター-エミッター間電圧 VCEO 120 V

電気的特性

項目 記号 測定条件 値 単位
直流電流増幅率 (Max) hFE IC=0.002A
VCE=6V
700 -
直流電流増幅率 (Min) hFE IC=0.002A
VCE=6V
200 -
コレクター-エミッター間 飽和電圧 (Max) VCE(sat) IB=1mA
IC=0.01A
0.3 V
トランジション周波数 (Typ.) fT IC=0.001A
VCE=6V
100 MHz

ドキュメント

  • チェックボックスが無効化されているドキュメントは、一括ダウンロードの対象外です。

2017年09月

2019年03月

*

LTspice ®はADI社(Analog Devices、Inc.)のシミュレーション・ソフトウエアおよびその登録商標です。

技術的なお問い合わせ

お問い合わせ

お問い合わせ

よくあるお問い合わせ

FAQ

ご注意

リストへ戻る
会員登録が必要です
別ウインドウにて開きます