2SC4213

新規設計非推奨

低周波増幅用トランジスター

製品概要

用途 ミューティング用
極性 NPN
RoHS Compatible Product(s) (#) 適合品あり

パッケージ

東芝パッケージ名 SOT-323 (USM)
外観 東芝 2SC4213 低周波増幅用トランジスター製品のUSMパッケージ画像
JEITA SC-70
パッケージコード SOT-323
ピン数 3
実装区分 表面実装
パッケージ寸法
幅×長さ×高さ (mm)
2.0×2.1×0.9
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
コレクター電流 IC 0.3 A
コレクター-エミッター間電圧 VCEO 20 V

電気的特性

項目 記号 測定条件 値 単位
直流電流増幅率 (Max) hFE IC=0.004A
VCE=2V
1200 -
直流電流増幅率 (Min) hFE IC=0.004A
VCE=2V
200 -
コレクター-エミッター間 飽和電圧 (Max) VCE(sat) IB=3mA
IC=0.03A
0.1 V
トランジション周波数 (Typ.) fT IC=0.004A
VCE=6V
30 MHz

ドキュメント

  • チェックボックスが無効化されているドキュメントは、一括ダウンロードの対象外です。

2016年12月

技術的なお問い合わせ

お問い合わせ

お問い合わせ

よくあるお問い合わせ

FAQ

ご注意

リストへ戻る
会員登録が必要です
別ウインドウにて開きます