2SC4215

生産終了予定

高周波バイポーラートランジスター

製品概要

用途 FM帯高周波増幅用
極性 NPN
回路数 1
RoHS Compatible Product(s) (#) 適合品あり

パッケージ

東芝パッケージ名 SOT-323 (USM)
外観 東芝 2SC4215 高周波バイポーラートランジスター製品のUSMパッケージ画像
JEITA SC-70
パッケージコード SOT-323
ピン数 3
実装区分 表面実装
パッケージ寸法
幅×長さ×高さ (mm)
2.0×2.1×0.9
パッケージ寸法図 表示
参考パッド寸法図 表示

 詳細は東芝パッケージ名のリンク先をご確認ください。

絶対最大定格

項目 記号 値 単位
コレクター電流 IC 0.02 A
コレクター損失 PC 100 mW
接合温度 Tj 125 ℃
コレクター-エミッター間電圧 VCEO 30 V

電気的特性

項目 記号 測定条件 値 単位
小信号利得 (Typ.) |S21|2 f=0.1GHz 23 dB
トランジション周波数 (Typ.) fT - 0.55 GHz
雑音指数 (Typ.) NF f=0.1GHz 2 dB

ドキュメント

  • チェックボックスが無効化されているドキュメントは、一括ダウンロードの対象外です。

技術的なお問い合わせ

お問い合わせ

お問い合わせ

よくあるお問い合わせ

FAQ

ご注意

リストへ戻る
会員登録が必要です
別ウインドウにて開きます