2SC5095

新規設計非推奨

高周波バイポーラートランジスター

製品概要

用途 VHF/UHF帯低雑音増幅用
極性 NPN
回路数 1
RoHS Compatible Product(s) (#) 適合品あり

パッケージ

東芝パッケージ名 SOT-323 (USM)
外観 東芝 2SC5095 高周波バイポーラートランジスター製品のUSMパッケージ画像
JEITA SC-70
パッケージコード SOT-323
ピン数 3
実装区分 表面実装
パッケージ寸法
幅×長さ×高さ (mm)
2.0×2.1×0.9
パッケージ寸法図 表示
参考パッド寸法図 表示

 詳細は東芝パッケージ名のリンク先をご確認ください。

絶対最大定格

項目 記号 値 単位
コレクター電流 IC 0.015 A
コレクター損失 PC 100 mW
接合温度 Tj 125 ℃
コレクター-エミッター間電圧 VCEO 10 V

電気的特性

項目 記号 測定条件 値 単位
小信号利得 (Typ.) |S21|2 f=2GHz 7.5 dB
トランジション周波数 (Typ.) fT - 10 GHz
雑音指数 (Typ.) NF f=2GHz 1.8 dB

ドキュメント

  • チェックボックスが無効化されているドキュメントは、一括ダウンロードの対象外です。

技術的なお問い合わせ

お問い合わせ

お問い合わせ

よくあるお問い合わせ

FAQ

ご注意

リストへ戻る
会員登録が必要です
別ウインドウにて開きます