2SC5108

新規設計非推奨

高周波バイポーラートランジスター

製品概要

用途 VHF/UHF帯発振用
極性 NPN
回路数 1
RoHS Compatible Product(s) (#) お問合せください

パッケージ

東芝パッケージ名 SOT-416 (SSM)
外観 東芝 2SC5108 高周波バイポーラートランジスター製品のSSMパッケージ画像
JEITA SC-75
パッケージコード SOT-416
ピン数 3
実装区分 表面実装
パッケージ寸法
幅×長さ×高さ (mm)
1.6×1.6×0.7
パッケージ寸法図 表示
参考パッド寸法図 表示

 詳細は東芝パッケージ名のリンク先をご確認ください。

絶対最大定格

項目 記号 値 単位
コレクター電流 IC 0.03 A
コレクター損失 PC 100 mW
接合温度 Tj 125 ℃
コレクター-エミッター間電圧 VCEO 10 V

電気的特性

項目 記号 測定条件 値 単位
小信号利得 (Typ.) |S21|2 f=1GHz 11 dB
トランジション周波数 (Typ.) fT - 6 GHz

ドキュメント

  • チェックボックスが無効化されているドキュメントは、一括ダウンロードの対象外です。

技術的なお問い合わせ

お問い合わせ

お問い合わせ

よくあるお問い合わせ

FAQ

ご注意

リストへ戻る
会員登録が必要です
別ウインドウにて開きます